Chemifit C1系列 Y型管接头 EYB-C1
商品
评价
详情
  • Chemifit C1系列 Y型管接头 EYB-C1
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Chemifit C1系列 Y型管接头 EYB-C1

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

外形图

ケミフィットC1シリーズ Yユニオン EYB-C1 外形図

产品规格

使用流体・使用温度范围

使用流体使用温度范围
空气(洁净空气)-20℃~+80℃
水(纯净水)0℃~+80℃

规格表

毫米尺寸

ケミフィットC1シリーズ Yユニオン EYB-C1 規格表01

英寸尺寸

ケミフィットC1シリーズ Yユニオン EYB-C1 規格表02

选型信息

ケミフィットC1シリーズ Yユニオン EYB-C1 選定情報

性能・试验报告

压力条件

  • 最高使用压力:0.7MPa(at20℃)
  • 负压性能:-99.975kPa

使用温度和最高使用压力的关联

ケミフィットC1シリーズ Yユニオン EYB-C1 試験情報

最高使用压力因使用温度(环境温度)而异。常温以外使用时,请务必参照图表所示的最高使用压力,在该数值内使用。

注意・禁止事项

使用注意事项

・如果管的使用条件和接头的使用条件不同,请在两者都满足的条件下使用。
・由于树脂螺钉与金属螺钉相比,容易产生应力松弛现象,特别是在高温下更为明显。请定期加紧。
・在水流体中使用时,请确认由于施工上的问题导致的渗漏等,对机器和设备等没有影响,再进行配管。
・用水的场合,请注意不要结冰。
・请避免在接头的管插入口(套筒端面)处的急弯处配管。请保证直线部分是使用管径d2倍以上。
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 快插接头 > Chemifit C1系列 Y型管接头 EYB-C1