不锈钢制球阀 BSS系列 蝶形手柄型
商品
评价
详情
  • 不锈钢制球阀 BSS系列 蝶形手柄型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

不锈钢制球阀 BSS系列 蝶形手柄型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
小型、坚固,可用于各种用途的不锈钢制球阀。
【特长】
・主体使用高品质的SUS316棒材,棒料型小型产品,结构简单。
・与铸造产品相比,主体完全没有针孔和裂缝,耐腐蚀性优异。
・在手柄空间小,配管集中的狭窄场所也容易安装和操作。
・蝶形手柄规格。
【用途】
・小型主体、手柄,最适合在机械装置单元上配备和在配管集中的狭窄空间使用。

外形图

ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(蝶ハンドル型) 外形図

产品规格

使用条件
最大使用压力3.92MPa
使用温度-20℃~+180℃(防冻)
流体水、油、气等
零件的规格
符号零件名称材质
1主体SUS316
2端盖SUS316
3SUS316
4薄板PTFE(含15%玻璃纤维)
5阀杆SUS316
6手柄ZDC2(镀铬)
7接地垫圈SUS304
8垫片PTFE(20%玻璃纤维)
9垫片PTFE(20%玻璃纤维)
10铭牌A1100P(金属胶印、红色)※2
11锥形弹簧SUS304
12弹簧垫圈SUS304※1
13螺母SUS304
※ 1 1/4 和 3/8 为齿形锁紧垫圈 (SUS304)
※ 2 仅限蝶形手柄类型

规格表

单位:mm
型号(公称直径)φdLL1(L2)(H)W(W1)
BSS-22-08Rc(1/4B)5401946301719.5
BSS-22-10Rc(3/8B)7.544.521.746332124
BSS-22-15Rc(1/2B)954.526.546352630

产品特点详情

球阀的特点

  • 它是阀门中流体阻力最低的。
  • 氟树脂软片提供优异的密封性能和轻便的操作(无需润滑)。
  • 90°开闭操作简单,开闭状态一目了然。
  • 自擦拭动作可减少磨损。

结构

  • 浮动式,通过在流动方向放置薄片,从两侧紧固并固定精密加工的杆,并利用流体压力本身实现有效的密封功能。
  • 阀杆从内部内置,具有防脱结构,可防止阀杆弹出并保持稳定的密封。

注意・禁止事项

对所有使用球阀的人的要求

安装时的注意事项

1. 请在配管前清洁阀门及连接管。污垢、垃圾等异物会导致泄漏。
2. 在配管内或配管内流动的流体中含有异物时,建议设置过滤器。防患于未然。
3. 配管时的密封带等请不要进入管。
4. 安装手柄的螺母请勿松动或拆下。
5. 切勿用虎钳夹住阀门或将其悬挂在管钳上。
6. 安装阀门时,请使用靠近安装管道一侧的阀门的6角部,用适当的扳手拧紧。
7. 连接管道时,请注意不要过度拧紧。用手拧进去后,请在1.5圈以内。
8. 可进行扭矩管理时,请参考1/4“…20、3/8”…29、1/2“…34、3/4”…49、1“…59、1·1/4”…78、1·1/2“…83、2”…108(单位N·m)。(使用氟树脂密封带时摩擦系数小,与上述数值不同,请注意不要过紧。)
9. 配管时,请勿使阀受到过大负荷配管的变形等。

ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(蝶ハンドル型) 注意_関連画像

使用时的注意事项

1. 使用条件下原则上请在全开全闭位置使用。
2. 请避免强行开关把手。
3. 原则上请不要取下把手。
4. 黄铜球阀可能容易被氨气、二氧化硫气体等腐蚀,所以如果在厕所、猪圈、鹦鹉养殖场附近使用,要采取充分的措施,用油漆或防腐胶带保护螺纹。
5. 在容易腐蚀的气体环境中请尽量使用不锈钢制的球阀。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > > > 不锈钢制球阀 BSS系列 蝶形手柄型