• MK重载脚轮“C-1400系列”(平板型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MK重载脚轮“C-1400系列”(平板型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
特点:车轮由球墨铸铁制成,比普通铸铁更坚固
材料:框架:钢
          框架表面处理:三价铬镀层处理
          轮子:球墨铸铁 (FCD-450)
产品尺寸
产品规格
规格/标准型号
C-1400600C-1400750C-1400120C-1400900
允许负载(daN)220294490343
允许负载(kgf)225300500350
轮径(mm)607512090
轮宽(mm)26262826
安装高度H(mm)6788125.595.5
安装座A(mm)100120145120
安装座B(mm)383739.537
安装间距X(mm)709411594
安装孔径P(mm)1115X1115X1115X11
许用载荷(N)2206294249023432
产品自重(kg)0.731.12.21.42
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 门滑轮 > MK重载脚轮“C-1400系列”(平板型)
您还有2项规格未选