MK重载脚轮“C-1350系列”(U型)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
MK重载脚轮“C-1350系列”(U型)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
特点:车轮由球墨铸铁制成,比普通铸铁更坚固
材料:框架:钢
框架表面处理:三价铬镀层处理
轮子:球墨铸铁 (FCD-450)
产品尺寸
产品规格
规格/标准
型号
C-1350500
C-1350120
C-1350150
允许负载(daN)
171
490
980
允许负载(kgf)
175
500
1000
轮径(mm)
50
120
150
轮宽(mm)
20
28
43
安装高度H(mm)
64
125.5
165
安装座A(mm)
100
145
250
安装座B(mm)
33
39.5
60
安装间距X(mm)
70
115
185
安装孔径P(mm)
11
15X11
35X20
许用载荷(N)
1716
4902
9804
产品自重(kg)
0.5
2
6
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
门滑轮
>
MK重载脚轮“C-1350系列”(U型)
您还有
2
项规格未选
MK重载脚轮“C-1350系列”(U型)
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740221047468
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740221047468