驱动杆 | 额定规格 | 标准负载 | 微小负载 | ||||
AC250V时5A,DC30V时4A | AC125V时0.1A,DC30V时0.1A | ||||||
电缆 | VCTF耐油电缆*1 | VCTF电缆*2 | SJT(O)电缆*3 | VCTF耐油电缆*1 | VCTF电缆*2 | ||
电缆长度(m) | 型号 | ||||||
针状柱塞型 | 3 | D4C-1201 | D4C-1401 | D4C-1601 | D4C-4201 | D4C-4401 | |
5 | D4C-1301 | D4C-1501 | D4C-1701 | D4C-4301 | D4C-4501 | ||
滚珠柱塞型 | 3 | D4C-1202 | D4C-1402 | D4C-1602 | D4C-4202 | D4C-4402 | |
5 | D4C-1302 | D4C-1502 | D4C-1702 | D4C-4302 | D4C-4502 | ||
横向滚珠柱塞型 | 3 | D4C-1203 | D4C-1403 | D4C-1603 | D4C-4203 | D4C-4403 | |
5 | D4C-1303 | D4C-1503 | D4C-1703 | D4C-4303 | D4C-4503 | ||
滚珠摆杆型 | 3 | D4C-1220 | D4C-1420 | D4C-1620 | D4C-4220 | D4C-4420 | |
5 | D4C-1320 | D4C-1520 | D4C-1720 | D4C-4320 | D4C-4520 | ||
滚珠摆杆型, 高灵敏度 | 3 | D4C-1224 | D4C-1424 | D4C-1624 | D4C-4224 | D4C-4424 | |
5 | D4C-1324 | D4C-1524 | D4C-1724 | D4C-4324 | D4C-4524 | ||
密封针状柱塞型 | 3 | D4C-1231 | D4C-1431 | D4C-1631 | D4C-4231 | D4C-4431 | |
5 | D4C-1331 | D4C-1531 | D4C-1731 | D4C-4331 | D4C-4531 | ||
密封滚珠柱塞型 | 3 | D4C-1232 | D4C-1432 | D4C-1632 | D4C-4232 | D4C-4432 | |
5 | D4C-1332 | D4C-1532 | D4C-1732 | D4C-4332 | D4C-4532 | ||
密封横向滚珠柱塞 | 3 | D4C-1233 | D4C-1433 | D4C-1633 | D4C-4233 | D4C-4433 | |
5 | D4C-1333 | D4C-1533 | D4C-1733 | D4C-4333 | D4C-4533 | ||
塑料触须 | 3 | D4C-1250 | D4C-1450 | D4C-1650 | D4C-4250 | D4C-4450 | |
5 | D4C-1350 | D4C-1550 | D4C-1750 | D4C-4350 | D4C-4550 | ||
中心滚珠摆杆 | 3 | D4C-1260 | D4C-1460 | D4C-1660 | D4C-4260 | D4C-4460 | |
5 | D4C-1360 | D4C-1560 | --- | D4C-4360 | D4C-4560 |
驱动杆 | 额定规格 | AC125V时0.1A | DC30V时0.1A | |
电缆 | VCTF耐油电缆* | VCTF耐油电缆* | ||
电缆长度(m) | 型号 | |||
针状柱塞型 | 3 | D4C-5201 | D4C-6201 | |
5 | --- | D4C-6301 | ||
滚珠柱塞型 | 3 | D4C-5202 | D4C-6202 | |
5 | D4C-5302 | D4C-6302 | ||
横向滚珠柱塞型 | 3 | D4C-5203 | D4C-6203 | |
5 | D4C-5303 | D4C-6303 | ||
滚珠摆杆型 | 3 | D4C-5220 | D4C-6220 | |
5 | D4C-5320 | D4C-6320 | ||
滚珠摆杆型,高灵敏度 | 3 | D4C-5224 | D4C-6224 | |
5 | D4C-5324 | D4C-6324 | ||
密封针状柱塞型 | 3 | --- | D4C-6231 | |
5 | --- | D4C-6331 | ||
密封滚珠柱塞型 | 3 | D4C-5232 | D4C-6232 | |
5 | D4C-5332 | D4C-6332 | ||
密封横向滚珠柱塞型 | 3 | --- | D4C-6233 | |
5 | --- | D4C-6333 | ||
塑料触须 | 3 | D4C-5250 | D4C-6250 | |
5 | D4C-5350 | D4C-6350 |
驱动杆 | 头部(带驱动杆) | 驱动杆 |
针状柱塞型 | D4C-0001 | --- |
滚珠柱塞型 | D4C-0002 | --- |
横向滚珠柱塞型 | D4C-0003 | --- |
滚珠摆杆型 | D4C-0020 | WL-1A100 |
滚珠摆杆型(耐候型) | --- | WL-1A100P1 |
滚珠摆杆型(高灵敏度型) | D4C-0024 | WL-1A100 |
可变滚珠摆杆型 | D4C-0027 | --- |
可变棒式摆杆型 | D4C-0029 | HL-1HPA500 |
密封针状柱塞型 | D4C-0031 | --- |
密封滚珠柱塞型 | D4C-0032 | --- |
密封横向滚珠柱塞型 | D4C-0033 | --- |
塑料触须 | D4C-0050 | --- |
中心滚珠摆杆型 | D4C-0060 | --- |
额定电压 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 5 (0.1) 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 2 | 2.5 1.5 | 1.3 0.8 | ||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 5 (0.1) 5 (0.1) 4 (0.1) 0.4 0.2 | 2 2 2 0.05 0.03 | 5 4 3 | 4 4 3 | 3 3 3 0.05 0.03 | |||
0.4 0.2 |
涌浪电流 | NC | 20A以下 |
NO | 10A以下 |
防护等级 | IP67 | |
寿命*1 | 机械*3 | 10,000,000次以上 |
电气*2 | 200,000次以上(AC125V时5A,电阻负载) | |
容许操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s(柱塞型) 1mm~1m/s(滚珠摆杆型) | |
容许操作频率 | 机械 | 120次/分钟 |
电气 | 30次/分钟 | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 最小100MΩ(DC500V时) | |
接触电阻(初始) | 最大250 mΩ(2m VCTF电缆的初期值) 最大300 mΩ(3m VCTF电缆的初期值) 最大400 mΩ(5m VCTF电缆的初期值) | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V,50/60Hz,1分钟 |
带电金属部与地线之间 | AC1,500V,50/60Hz,1分钟 Uimp:2.5 kV(EN60947-5-1) | |
各端子与不带电金属部之间, | AC1,500V,50/60Hz,1分钟 Uimp:2.5 kV(EN60947-5-1) | |
额定绝缘电压(Ui) | 300V (EN60947-5-1) *5 | |
污染度(使用环境) | 3 (EN60947-5-1) | |
短路保护装置(SCPD) | 10A保险丝类型gI或gG (IEC60269) | |
带条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定密闭热电流(I the) | 5A、4A、0.5A (EN60947-5-1) | |
防止触电保护等级 | Class I(带接地电线)*6 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm *4 |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以上 |
误动作 | 500m/s2以上*4 | |
使用环境温度 | -10°C~+70°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 35~95%RH | |
质量(D4C-1202) | 带3m VCTF电缆:360 g 带5m VCTF电缆:540 g |
价格说明
驱动杆 | 额定规格 | 标准负载 | 微小负载 | ||||
AC250V时5A,DC30V时4A | AC125V时0.1A,DC30V时0.1A | ||||||
电缆 | VCTF耐油电缆*1 | VCTF电缆*2 | SJT(O)电缆*3 | VCTF耐油电缆*1 | VCTF电缆*2 | ||
电缆长度(m) | 型号 | ||||||
针状柱塞型 | 3 | D4C-1201 | D4C-1401 | D4C-1601 | D4C-4201 | D4C-4401 | |
5 | D4C-1301 | D4C-1501 | D4C-1701 | D4C-4301 | D4C-4501 | ||
滚珠柱塞型 | 3 | D4C-1202 | D4C-1402 | D4C-1602 | D4C-4202 | D4C-4402 | |
5 | D4C-1302 | D4C-1502 | D4C-1702 | D4C-4302 | D4C-4502 | ||
横向滚珠柱塞型 | 3 | D4C-1203 | D4C-1403 | D4C-1603 | D4C-4203 | D4C-4403 | |
5 | D4C-1303 | D4C-1503 | D4C-1703 | D4C-4303 | D4C-4503 | ||
滚珠摆杆型 | 3 | D4C-1220 | D4C-1420 | D4C-1620 | D4C-4220 | D4C-4420 | |
5 | D4C-1320 | D4C-1520 | D4C-1720 | D4C-4320 | D4C-4520 | ||
滚珠摆杆型, 高灵敏度 | 3 | D4C-1224 | D4C-1424 | D4C-1624 | D4C-4224 | D4C-4424 | |
5 | D4C-1324 | D4C-1524 | D4C-1724 | D4C-4324 | D4C-4524 | ||
密封针状柱塞型 | 3 | D4C-1231 | D4C-1431 | D4C-1631 | D4C-4231 | D4C-4431 | |
5 | D4C-1331 | D4C-1531 | D4C-1731 | D4C-4331 | D4C-4531 | ||
密封滚珠柱塞型 | 3 | D4C-1232 | D4C-1432 | D4C-1632 | D4C-4232 | D4C-4432 | |
5 | D4C-1332 | D4C-1532 | D4C-1732 | D4C-4332 | D4C-4532 | ||
密封横向滚珠柱塞 | 3 | D4C-1233 | D4C-1433 | D4C-1633 | D4C-4233 | D4C-4433 | |
5 | D4C-1333 | D4C-1533 | D4C-1733 | D4C-4333 | D4C-4533 | ||
塑料触须 | 3 | D4C-1250 | D4C-1450 | D4C-1650 | D4C-4250 | D4C-4450 | |
5 | D4C-1350 | D4C-1550 | D4C-1750 | D4C-4350 | D4C-4550 | ||
中心滚珠摆杆 | 3 | D4C-1260 | D4C-1460 | D4C-1660 | D4C-4260 | D4C-4460 | |
5 | D4C-1360 | D4C-1560 | --- | D4C-4360 | D4C-4560 |
驱动杆 | 额定规格 | AC125V时0.1A | DC30V时0.1A | |
电缆 | VCTF耐油电缆* | VCTF耐油电缆* | ||
电缆长度(m) | 型号 | |||
针状柱塞型 | 3 | D4C-5201 | D4C-6201 | |
5 | --- | D4C-6301 | ||
滚珠柱塞型 | 3 | D4C-5202 | D4C-6202 | |
5 | D4C-5302 | D4C-6302 | ||
横向滚珠柱塞型 | 3 | D4C-5203 | D4C-6203 | |
5 | D4C-5303 | D4C-6303 | ||
滚珠摆杆型 | 3 | D4C-5220 | D4C-6220 | |
5 | D4C-5320 | D4C-6320 | ||
滚珠摆杆型,高灵敏度 | 3 | D4C-5224 | D4C-6224 | |
5 | D4C-5324 | D4C-6324 | ||
密封针状柱塞型 | 3 | --- | D4C-6231 | |
5 | --- | D4C-6331 | ||
密封滚珠柱塞型 | 3 | D4C-5232 | D4C-6232 | |
5 | D4C-5332 | D4C-6332 | ||
密封横向滚珠柱塞型 | 3 | --- | D4C-6233 | |
5 | --- | D4C-6333 | ||
塑料触须 | 3 | D4C-5250 | D4C-6250 | |
5 | D4C-5350 | D4C-6350 |
驱动杆 | 头部(带驱动杆) | 驱动杆 |
针状柱塞型 | D4C-0001 | --- |
滚珠柱塞型 | D4C-0002 | --- |
横向滚珠柱塞型 | D4C-0003 | --- |
滚珠摆杆型 | D4C-0020 | WL-1A100 |
滚珠摆杆型(耐候型) | --- | WL-1A100P1 |
滚珠摆杆型(高灵敏度型) | D4C-0024 | WL-1A100 |
可变滚珠摆杆型 | D4C-0027 | --- |
可变棒式摆杆型 | D4C-0029 | HL-1HPA500 |
密封针状柱塞型 | D4C-0031 | --- |
密封滚珠柱塞型 | D4C-0032 | --- |
密封横向滚珠柱塞型 | D4C-0033 | --- |
塑料触须 | D4C-0050 | --- |
中心滚珠摆杆型 | D4C-0060 | --- |
额定电压 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 5 (0.1) 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 2 | 2.5 1.5 | 1.3 0.8 | ||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 5 (0.1) 5 (0.1) 4 (0.1) 0.4 0.2 | 2 2 2 0.05 0.03 | 5 4 3 | 4 4 3 | 3 3 3 0.05 0.03 | |||
0.4 0.2 |
涌浪电流 | NC | 20A以下 |
NO | 10A以下 |
防护等级 | IP67 | |
寿命*1 | 机械*3 | 10,000,000次以上 |
电气*2 | 200,000次以上(AC125V时5A,电阻负载) | |
容许操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s(柱塞型) 1mm~1m/s(滚珠摆杆型) | |
容许操作频率 | 机械 | 120次/分钟 |
电气 | 30次/分钟 | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 最小100MΩ(DC500V时) | |
接触电阻(初始) | 最大250 mΩ(2m VCTF电缆的初期值) 最大300 mΩ(3m VCTF电缆的初期值) 最大400 mΩ(5m VCTF电缆的初期值) | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V,50/60Hz,1分钟 |
带电金属部与地线之间 | AC1,500V,50/60Hz,1分钟 Uimp:2.5 kV(EN60947-5-1) | |
各端子与不带电金属部之间, | AC1,500V,50/60Hz,1分钟 Uimp:2.5 kV(EN60947-5-1) | |
额定绝缘电压(Ui) | 300V (EN60947-5-1) *5 | |
污染度(使用环境) | 3 (EN60947-5-1) | |
短路保护装置(SCPD) | 10A保险丝类型gI或gG (IEC60269) | |
带条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定密闭热电流(I the) | 5A、4A、0.5A (EN60947-5-1) | |
防止触电保护等级 | Class I(带接地电线)*6 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm *4 |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以上 |
误动作 | 500m/s2以上*4 | |
使用环境温度 | -10°C~+70°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 35~95%RH | |
质量(D4C-1202) | 带3m VCTF电缆:360 g 带5m VCTF电缆:540 g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|