型式 | 焊锡端子 | 锁螺丝端子 |
V-10型系列 | 0.75 | 0.75 |
1.25、2.0 | 1.25 | |
V-15型系列 | 1.25、2.0 | 1.25 |
价格说明
项目 | 额定电压 (V) | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | |||||||
阻性负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||||
额定规格 | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
21A | AC 250 | 21 | 3 | 12 | 4 | |||||
DC 8 DC 30 DC 125 DC 250 | 21 14 0,6 0.3 | 5 5 0.1 0.05 | 12 12 0.6 0.3 | 7 5 0.1 0.05 | ||||||
21A | AC 250 | 16 | 2 | 10 | 3 | |||||
DC 8 DC 30 DC 125 DC 250 | 16 10 0,6 0.3 | 4 4 0.1 0.05 | 10 10 0.6 0.3 | 6 4 0.1 0.05 | ||||||
21A | AC 250 | 15 | 2 | 10 | 3 | |||||
DC 8 DC 30 DC 125 DC 250 | 15 10 0,6 0.3 | 4 4 0.1 0.05 | 10 10 0.6 0.3 | 6 4 0.1 0.05 | ||||||
21A | AC 250 | 11 | 1.5 | 6 | 2 | |||||
DC 8 DC 30 DC 125 DC 250 | 11 6 0,6 0.3 | 3 3 0.1 0.05 | 6 6 0.6 0.3 | 3 3 0.1 0.05 | ||||||
21A | AC 250 | 10 | 1.5 | 6 | 2 | |||||
DC 8 DC 30 DC 125 DC 250 | 10 6 0,6 0.3 | 3 3 0.1 0.05 | 6 6 0.6 0.3 | 3 3 0.1 0.05 |
项目 额定规格 | V-21型 系列 | V-16型 系列 | V-15型 系列 | V-11型 系列 | V-10型 系列 | |
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s (按钮型) | |||||
容许操作 频率 | 机械 | 600次/分钟 | ||||
电气 | 60次/分钟 | |||||
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(DC500V MEGA) | |||||
接触阻抗(初期値) | 15mΩ以下 | |||||
耐电压 | 同极端子间 | AC1,000V 50/60Hz 1 min | ||||
充电金属部 与接地之间 | V-21型、-16型、-11型 AC2,000V 50/60Hz 1 min *1 V-15型、-10型 AC1,500V 50/60Hz 1 min *1 | |||||
各端子和非 充电金属部 | V-21型、-16型、-11型 AC2,000V 50/60Hz 1 min *1 V-15型、-10型 AC1,500V 50/60Hz 1 min *1 | |||||
耐振动*2 误动作 | 10~55Hz 复振幅1.5mm | |||||
耐冲击*3 | 耐久 | 最大1,000m/s2 (约100G) | ||||
误动作 | 最大300m/s2 (约30G) | 最大200m/s2 (约20G) | ||||
寿命 | 机械*3 | 5,000万次以上 | ||||
电气*3 *4 | 10万次以上 | 30万次以上 | ||||
保护构造 | IP00 | |||||
感电保护等级 | Class I | |||||
PTI(Tracking特性) | 175 | |||||
开关类别(Category) | D(IEC 335-1) | |||||
使用环境温度 | -25°C~+85°C (无结冰) 耐热型-25°C~+150°C (无结冰) | |||||
使用环境湿度 | 85%RH以下(+5~+35℃) | |||||
重量 | 约6.2g (按钮型) |
型式 动作特性 | V-21-1□6型 | V-16-1□5型 | V-11-1□4型 | |
动作所需力 | OF最大 | 3.92N(400gf) | 1.96N(200gf) | 0.98N(100gf) |
复归力 | RF最小 | 0.78N(80gf) | 0.49N(50gf) | 0.20N(50gf) |
动作前移动 | PT最大 | 1.2mm | ||
动作后移动 | OT最小 | 1.0mm | ||
应差移动 | MD最大 | 0.4mm | ||
动作位置 | OP | 14.7±0.4mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|