滚花螺母
商品
评价
详情
  • 滚花螺母
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚花螺母

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

规格表(不锈钢)

寸法図(S:下穴中心点から母材端面までの最小距離)

尺寸图(S:导孔中心点至基材端面的最小距离)

 
材质不锈钢(奥氏体)
表面处理-
所用基材硬度Hv160以下

・型号末尾:FT = 盒/包
 与制造商目录中的产品相同。
螺纹公称
M
加工品孔径
(mm)
压铆螺母
No.■−■
最小板厚
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
S
(mm)
参考强度
铝基材
压力
kN
使用扭矩
N・m
空转扭矩
N・m
压痕强度
N
M2.5×0.454.5+0.08
0
2.5-091.05.53.00.94.52.5~3.40.691.2295
M2.6×0.452.6-090.78
M3×0.54.5+0.08
0
3-091.05.53.00.94.52.5~3.43.91.2295
3-151.63.61.53.4~4.92.0590
M4×0.75.5+0.08
0
4-091.07.03.20.95.53.9~5.97.82.0345
4-151.63.81.55.4~7.92.5685
M5×0.86.5+0.1
0
5-091.08.04.00.96.54.9~7.411.32.9440
5-151.64.61.55.9~8.812.73.4785
M6×1.08.0+0.1
0
6-091.010.05.00.98.05.9~9.824.53.9490
6-151.65.61.56.9~10.85.9885
M8×1.2510.0+0.12
0
8-192.013.06.51.910.07.8~12.749.010.8980
M10×1.512.5+0.12
0
10-192.014.08.01.912.59.8~15.773.613.71080
M12×1.7514.5+0.12
0
12-293.017.010.02.914.514.7~22.5137.019.61960
 


开发秘闻

 

为了满足客户的需求,我们结合多年来积累的设计知识和生产技术进行产品开发。
我们将为您提供能够满足您要求的产品。