公称 | 螺栓 | 平垫圈 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk 头部直径 | k 头部高度 | s 六角孔对边宽度 | t 六角孔深度 | U 首下部 不完全 螺纹部 | (旧JIS) 磨光圈 | |||||
P=1Type | D | t | ||||||||
M3-P0.5 | 5.5±0.18 | 3 | +0 -0.14 | 2.5 | +0.08 +0.02 | 1.3MIN | 1.5MAX | 8 | +0 -0.35 | 0.5 |
M4-P0.7 | 7±0.22 | 4 | +0 -0.18 | 3 | +0.08 +0.02 | 2MIN | 2.3MAX | 10 | +0 -0.35 | 0.8 |
M5-P0.8 | 8.5±0. 22 | 5 | +0 -0.18 | 4 | +0.095 +0.02 | 2.5MIN | 2.7MAX | 12 | +0 -0.4 | 0.8 |
M6-P1.0 | 10±0.22 | 6 | +0 -0.3 | 5 | +0.14 +0.02 | 3MIN | 3.7MAX | 13 | +0 -0.4 | 1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|