垫圈组合螺丝 带十字槽(+)盘头 I=3(SW+ISO W嵌入) 小螺丝
商品
评价
详情
  • 垫圈组合螺丝 带十字槽(+)盘头 I=3(SW+ISO W嵌入) 小螺丝
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

垫圈组合螺丝 带十字槽(+)盘头 I=3(SW+ISO W嵌入) 小螺丝

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・螺丝的形状为扁圆头形状,内置弹簧+平垫圈,不易脱落。
・请注意镀铬表面处理颜色若无特殊指定,一般为黄色。
  • 部分商品虽然刊载在下表中,但可能并未出售,也可能有些尺寸无法通过“规格、尺寸指定”选择。
带十字槽(+)盘头 I=3(SW+ISO W嵌入)小螺丝的外形图
螺丝的
公称
小螺丝主体平垫圈
D1×T
弹簧垫圈a
dkk十字槽d1
(最大)
十字槽
编号
m
(参考)
M23.50
-0.4
1.3±0.112.25×0.342.1
M2.340
-0.4
1.5±0.112.46.5×0.54.62.5
M2.54.50
-0.4
1.7±0.112.66.5×0.54.82.7
M2.64.50
-0.4
1.7±0.112.66.5×0.54.82.7
M35.50
-0.5
2±0.1523.67×0.55.53.0
M3.560
-0.5
2.3±0.1523.99×0.56.23.4
M470
-0.5
2.6±0.1524.29×0.874.4
M590
-0.6
3.3±0.1524.910×1.08.55.4
M610.500
-0.7
3.9±0.236.312.5×1.611.56.9
M8140
-0.8
5.2±0.237.817×1.614.58.4
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 垫圈组合螺丝 > 垫圈组合螺丝 带十字槽(+)盘头 I=3(SW+ISO W嵌入) 小螺丝