头部两翼使用经玻璃纤维强化的特殊聚酰胺(特殊尼龙),螺纹部使用耐腐蚀性优异的不锈钢材质的复合蝶形螺栓。
外形图1
外形图2
公称直径•类 | A | A’ | B | B’ | C | C’ | D | D’ | H | H’ | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3-1类 | 17 | 16 | 10 | 8 | φ8 | φ7 | 4 | 3 | 4.5 | 2 | 3 |
M4-1类 | 21 | 19 | 13 | 11 | φ10 | φ8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
M5-1类 | 25.5 | 23 | 14.5 | 12 | φ12 | φ10 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 5 |
M6-1类 | 32 | 30 | 17.5 | 14.5 | φ14 | φ12 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|