ねじの 呼び | m2 | m3 | A | T | R | S | ||
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 約 | 約 | 約 | 平径 | |
M3 | 5.5 | ±0.25 | 2.4 | 0 -0.3 | 4.6 | 0.4 | 2.3 | 5.5 |
M4 | 6.2 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | 3 | 7 | ||
M5 | 7.5 | 4 | 6.6 | 0.4 | 3.5 | 8 | ||
M6 | 9.5 | 5 | 8.5 | 0.5 | 4.5 | 10 | ||
M8 | 12.5 | ±0.3 | 6.5 | 0 -0.36 | 11.5 | 0.5 | 6.5 | 12・13 |
M10 | 15.5 | 8 | 14.5 | 0.6 | 7.5 | 14・17 | ||
M12 | 18.5 | 10 | 16.5 | 0.8 | 8 | 17・19 | ||
M14 | 21 | 11 | 0 -0.43 | 19.5 | 1 | 10 | 19・22 | |
M16 | 24 | ±0.4 | 13 | 21.5 | 1 | 11 | 22・24 | |
※M16 | 28 | - | - | |||||
M18 | 27 | 15 | 23.5 | 1.2 | 12 | 27 | ||
M20 | 29 | 16 | 26.5 | 1.2 | 13.5 | 30 | ||
※M20 | 34 | ±0.2 | 28 | - | - | |||
M22 | 32.5 | 18 | 0 -0.43 | 28.5 | 1.2 | 14.5 | 32 | |
M24 | 35.5 | 19 | 0 -0.52 | 32.5 | 1.2 | 16.5 | 36 | |
M27 | 41 | ±0.1 | 22 | 0 -0.84 | 37.5 | 1.6 | 19 | 41 |
M30 | 45 | ±2.0 | 24 | 41.5 | 1.6 | 21 | 46 | |
M33 | 49 | 26 | 45.5 | 1.6 | 23 | 50 | ||
M36 | 54.5 | 29 | 50.5 | 1.6 | 25.5 | 55 | ||
M42 | 63.5 | 34 | 0 -1 | 59 | 2.3 | 29.5 | 65 | |
M48 | 67.5 | 38 | 59 | 2.3 | 29.5 | 75 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|