滚轮部:钢板 车轮部:橡胶 备注:含轴承
平时广泛使用的车轮,具有弹性,
在凹凸不平的路面上同样移动性优异,价格低于聚氨酯车轮。
滚轮部:铝 车轮部:聚氨酯 备注:含轴承
滚轮部为铝压铸制,耐久性尤其出色。
最适合牵引等恶劣环境。
滚轮部:钢板 车轮部:聚氨酯 备注:含轴承
高耐久性车轮,具有高耐负载性,行驶中不易发生磨损。
而且能够耐受通常的机械油等油分。
滚轮部:尼龙 车轮部:聚氨酯 备注:含轴承
耐磨损性优异。
而且滚轮部为树脂材质,重量比钢板材质轻。
耐久性增强而且寿命长!大幅降低运行成本!
移动距离为1200km时1辆平板车(4个脚轮)的运行成本的差别。
PM系列以之前长期销售的一般工业用脚轮“J系列”的高级兼容产品为目标,并以限制成本增加为理念开发而成,是“强韧”、“旋转灵活”、“自重轻”、“噪声小”的高性能工业用脚轮。
既然已经有了工业用脚轮,为什么还要开发其高级兼容产品?下面先来解答一下这个问题。工厂的平板车等使用的工业用脚轮属于消耗品。与性能相比,成本更受重视,达到了一定性能标准的J系列足以胜任。
但是,考虑到使用者的感受,尽管达到了一定标准,耐久性、操作性和噪声等许多方面依然需要改善。虽然以往产品中也有很多符合上述各项性能的脚轮,但性价比不划算。既然如此,那么,能不能在保持成本不变的情况下,制作出性能令客户满意的工业用脚轮呢?基于这一想法,PM系列投入了开发。
虽然满怀壮志地启动了开发,但PM系列的开发并非一帆风顺,其间也遇到了问题。性价比总是不划算,按照前面所讲,出现这样的情况其实非常正常。开发人员一次又一次地构思形状,反复进行估算。
最终找到的办法,是像使用高强度钢材(高张力钢)的汽车车身一样,采用高强度材料。通过采用这种材料,与以往产品相比,板厚有所减小,但强度更高,在实现性价比的同时,还成功减轻了自重。能邂逅这么好的材料,着实令人满意。但采用新材料后,冲压加工方法与以往产品不同,很难加工出脚轮所需要的尺寸精度。对此,开发人员也对能够想到的因素彻底验证,进行了试错。
经过反复试错,不仅达到了最初设想的性能,而且还有新的收获,成功减少了共振的发生。共振是指高速移动时脚轮发生的振动。发生共振会使脚轮承受多余的负载,过早出现破损。防止共振与前面介绍的提高了耐久性的新材料强强联合,实现了长寿命的脚轮。而且,共振的发生还与噪声的发生有关。防止共振的发生有助于减少噪声。那么,减少共振的发生是怎么做到的呢?这是因为开发出了使旋转部像轴承一样具备精密钢球轨道的新结构。因为制作精密,所以不会像以往产品那样发生松动,可长期保持新品时优良的操作性。
PM系列脚轮不仅实现了开头提到的“强韧”、“旋转灵活”、“自重轻”、“噪声小”的产品理念,而且寿命很长。寿命延长可以相应地节省换购、替换的成本,从而降低客户的运行成本。而PM系列的开发理念是以相同的成本制造性能令客户满意的工业用脚轮,因此这是非常令人开心的事情。与成本不变相比,能够削减成本更令客户高兴。
虽说具体情况因客户的使用环境而异,但已经有实际使用的客户欣喜地表示寿命延长到了以往的大约3倍以上。将其用于牵引等用途的客户也给予了高度评价,请各位一定要试用一下。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|