外形图
尺寸No. | 扣环 | 适用轴 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | b | t | d1 | d2 | m | n (最小) | |||||
基本尺寸 | 尺寸差 | 基本尺寸 | 尺寸差 | 基本尺寸 | 尺寸差 | 基本尺寸 | 尺寸差 | |||||
5103-12 | 2.59 | ±0.05 -0.1 | 4.17 | 0.79 | 0.4 | ±0.03 | 3.2 | 2.69 | ±0.04 | 0.48 | ±0.04 0 | 0.5 |
5103-18 | 4.09 | 6.19 | 1.05 | 0.4 | 4.8 | 4.19 | 0.48 | 0.6 | ||||
5103-21 | 4.75 | +0.07 -0.13 | 6.99 | 1.12 | 0.6 | ±0.04 | 5.6 | 4.9 | ±0.05 | 0.7 | ±0.06 0 | 0.7 |
5103-25 | 5.36 | 7.9 | 1.27 | 0.6 | 6.4 | 5.59 | 0.7 | 0.8 | ||||
5103-31 | 6.68 | 9.56 | 1.35 | 0.6 | 7.9 | 7.01 | 0.7 | 0.9 | ||||
5103-37 | 8.33 | 11.37 | 1.52 | 0.6 | 9.5 | 8.51 | 0.7 | 1 | ||||
5103-40 | 9.12 | 12.32 | 1.6 | 0.6 | 10.3 | 9.25 | 0.7 | 1.1 | ||||
5103-43 | 9.8 | 13.1 | 1.65 | 0.6 | 11.1 | 9.98 | 0.7 | 1.1 | ||||
5103-46 | 10.54 | 14 | 1.73 | 0.6 | 11.9 | 10.69 | ±0.07 | 0.7 | 1.2 | |||
5103-50 | 11.2 | ±0.15 | 14.76 | 1.78 | 0.9 | ±0.05 | 12.7 14.3 | 11.43 12.88 | 1 | ±0.08 0 | 1.3 | |
5103-56 | 12.62 | 16.56 | 1.98 | 0.9 | 1 | 1.4 | ||||||
5103-81 | 18.31 | ±0.18 | 23.23 | 2.46 | 1.4 | ±0.06 | 20.6 | 18.59 | 1.5 | 2.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|