价格说明
尺寸 NO. | 挡圈 | d4 (参考) | 适用孔 | ||||||||||||
d3 | t | b | a | do | d1 | d2 | m | 参考n | |||||||
基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | 约 | 约 | 最小 | 基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | 最小 | ||||
STW- | ※ 3 | 2.7 | +0.04 -0.15 | 0.25 | ±0.025 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 7 | 3 | 2.85 | 0 -0.04 | 0.35 | +0.1 | 0.3 |
※ 4 | 3.7 | 0.4 | ±0.03 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 9 | 4 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | ||||
※ 5 | 4.7 | 0.6 | ±0.04 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 10.5 | 5 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | ||||
※ 6 | 5.6 | +0.06 -0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 1 | 12 | 6 | 5.7 | 0.8 | 0.5 | ||||
※ 7 | 6.5 | 0.8 | 1.4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6.7 | 0 -0.06 | 0.9 | 0.5 | ||||
※ 8 | 7.4 | 0.8 | 1.6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7.6 | 0.9 | 0.6 | |||||
※ 9 | 8.4 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 3.2 | 1 | 16 | 9 | 8.6 | 1.15 | +0.14 | 0.6 | |||
※ 10 | 9.3 | ±0.15 | 1 | 1.8 | 3 | 1.2 | 17 | 10 | 9.6 | 0-0.09 | 1.15 | 1.5 | |||
※ 11 | 10.2 | 1 | 2 | 3.1 | 1.2 | 18 | 11 | 10.5 | 0 -0.11 | 1.15 | 1.5 | ||||
※ 12 | 11.1 | ±0.18 | 1 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 19 | 12 | 11.5 | 1.15 | 1.5 | ||||
※ 13 | 12 | 1 | 2.1 | 3.3 | 1.5 | 20 | 13 | 12.4 | 1.15 | 1.5 | |||||
※ 14 | 12.9 | 1 | 2.2 | 3.4 | 1.7 | 22 | 14 | 13.4 | 1.15 | 1.5 | |||||
※ 15 | 13.8 | 1 | 2.2 | 3.5 | 1.7 | 23 | 15 | 14.3 | 1.15 | 1.5 | |||||
16 | 14.7 | 1 | 2.2 | 3.6 | 1.7 | 24 | 16 | 15.2 | 1.15 | 1.5 | |||||
17 | 15.7 | 1 | 2.2 | 3.7 | 1.7 | 25 | 17 | 16.2 | 1.15 | 1.5 | |||||
18 | 16.5 | 1.2 | ±0.06 | 2.6 | 3.8 | 1.7 | 26 | 18 | 17 | 1.35 | 1.5 | ||||
19 | 17.5 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 2 | 27 | 19 | 18 | 1.35 | 1.5 | |||||
20 | 18.5 | ±0.2 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 2 | 28 | 20 | 19 | 0 -0.21 | 1.35 | 1.5 | |||
21 | 19.5 | 1.2 | 2.7 | 4 | 2 | 30 | 21 | 20 | 1.35 | 1.5 | |||||
22 | 20.5 | 1.2 | 2.7 | 4.1 | 2 | 31 | 22 | 21 | 1.35 | 1.5 | |||||
※ 23 | 21.4 | 1.2 | 2.9 | 4.5 | 2 | 32.5 | 23 | 22 | 1.35 | 1.5 | |||||
24 | 22.2 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 2 | 33 | 24 | 22.9 | 1.35 | 1.7 | |||||
25 | 23.2 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 2 | 34 | 25 | 23.9 | 1.35 | 1.7 | |||||
26 | 24.2 | 1.2 | 3.1 | 4.4 | 2 | 35 | 26 | 24.9 | 1.35 | 1.7 | |||||
※ 27 | 25 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 2 | 36 | 27 | 25.8 | 1.35 | 1.8 | |||||
28 | 25.9 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 2 | 38 | 28 | 26.6 | 1.65 | 2.1 | |||||
29 | 26.9 | 1.5 | 3.5 | 4.7 | 2 | 39 | 29 | 27.6 | 1.65 | 2.1 | |||||
30 | 27.9 | 1.5 | 3.5 | 4.8 | 2 | 40 | 30 | 28.6 | 1.65 | 2.1 | |||||
32 | 29.6 | 1.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 43 | 32 | 30.3 | 0 -0.25 | 1.65 | 2.6 | ||||
34 | 31.5 | ±0.25 | 1.5 | 4 | 5.3 | 2.5 | 45 | 34 | 32.3 | 1.65 | 2.6 | ||||
35 | 32.2 | 1.5 | 4 | 5.4 | 2.5 | 46 | 35 | 33 | 1.65 | 3 | |||||
○ 36 | 33.2 | 1.75 | ±0.07 | 4 | 5.4 | 2.5 | 47 | 36 | 34 | 1.9 | 3 | ||||
○ 38 | 35.2 | 1.75 | 4.5 | 5.6 | 2.5 | 50 | 38 | 36 | 1.9 | 3 | |||||
○ 40 | 37 | ±0.4 | 1.75 | 4.5 | 5.8 | 2.5 | 53 | 40 | 38 | 1.9 | 3 | ||||
○ 42 | 38.5 | 1.75 | 4.5 | 6.2 | 2.5 | 55 | 42 | 39.5 | 1.9 | 3.8 | |||||
○ 45 | 41.5 | 1.75 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | 58 | 45 | 42.5 | 1.9 | 3.8 | |||||
※ 47 | 43.4 | 1.75 | 5 | 6.6 | 2.5 | 61 | 47 | 44.5 | 1.9 | 3.8 | |||||
○ 48 | 44.5 | 1.75 | 4.8 | 6.5 | 2.5 | 62 | 48 | 45.5 | 1.9 | 3.8 | |||||
50 | 45.8 | 2 | 5 | 6.7 | 2.5 | 64 | 50 | 47 | 2.2 | 4.5 | |||||
52 | 47.8 | 2 | 5 | 6.8 | 2.5 | 66 | 52 | 49 | 2.2 | 4.5 | |||||
55 | 50.8 | ±0.45 | 2 | 5 | 7 | 2.5 | 70 | 55 | 52 | 0 -0.3 | 2.2 | 4.5 | |||
58 | 53.8 | 2 | 5.5 | 7.1 | 2.5 | 73 | 58 | 55 | 2.2 | 4.5 | |||||
60 | 55.8 | 2 | 5.5 | 7.2 | 2.5 | 75 | 60 | 57 | 2.2 | 4.5 | |||||
65 | 60.8 | 2.5 | ±0.08 | 6.4 | 7.4 | 2.5 | 81 | 65 | 62 | 2.7 | 4.5 | ||||
68 | 63.5 | 2.5 | 6.4 | 7.8 | 2.5 | 84 | 68 | 65 | 2.7 | 4.5 | |||||
70 | 65.5 | 2.5 | 6.4 | 7.8 | 2.5 | 86 | 70 | 67 | 2.7 | 4.5 | |||||
75 | 70.5 | 2.5 | 7 | 7.9 | 2.5 | 92 | 75 | 72 | 2.7 | 4.5 | |||||
80 | 74.5 | 2.5 | 7.4 | 8.2 | 2.5 | 97 | 80 | 76.5 | 2.7 | 5.3 | |||||
85 | 79.5 | 3 | ±0.09 | 8 | 8.4 | 3 | 103 | 85 | 81.5 | 0 -0.35 | 3.2 | +0.18 | 5.3 | ||
90 | 84.5 | ±0.55 | 3 | 8 | 8.7 | 3 | 108 | 90 | 86.5 | 3.2 | 5.3 | ||||
100 | 94.5 | 3 | 9 | 9.5 | 3 | 119 | 100 | 96.5 | 3.2 | 5.3 | |||||
110 | 103 | 4 | 9.5 | 10 | 3 | 131 | 110 | 106 | 0 -0.54 | 4.2 | 6 | ||||
120 | 113 | 4 | 10.3 | 10.9 | 3 | 143 | 120 | 116 | 4.2 | 6 | |||||
130 | 123 | +0.65 -1.26 | 4 | 11 | 11.5 | 3.5 | 154 | 130 | 126 | 0 -0.63 | 4.2 | +0.2 | 6 | ||
150 | 142 | 4 | 11.6 | 12.3 | 3.5 | 175 | 150 | 145 | 4.2 | 7.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|