产品概述
日本落合(OCHIAI)碟形弹簧 (重装载型)
单体销售,需要多少购买多少,根据数量多少进行打折优惠
产品特点
【特长】
・将平垫圈弯曲成圆锥形(皿)状,使其弯曲,从而产生负荷。
・与螺旋弹簧相比,基本上可以在小空间获得负荷容量。
・吸收施加动态负荷时的振动。
・通过并联或串联(重叠),可以得到各种弹簧特性。
尺寸图
规格概述
材质:弹簧钢
载荷:重载用
销售单位:拆零销售(可1个起订购)
使用方法
使用案例

蝶形弹簧在缓冲装置中的使用
利用蝶形弹簧特性有效缓冲。
蝶形弹簧的直列组合可以大大的增加载荷承受能力。
注意事项
内径/外径(mm) | 建议间隙(mm) |
15以下 | 0.2 |
20以下 | 0.3 |
26以下 | 0.4 |
45以下 | 0.6 |
75以下 | 0.8 |
140以下 | 1.0 |
250以下 | 1.6 |
*当蝶形弹簧的行程大于75%时负载增加有限,但对蝶簧使用寿命影响很大,因此最佳使用范围在其最大位移量的10%-75%之间。
*蝶形弹簧在组合使用时,内径或者外径需要导杆或者导套,弹簧的形状会随着压缩而变化,所以考虑与导向件的间隙是很重要的。
相关产品