外形图1
外形图2
(单位:mm)
公称 | 波浪销 | 适用的轴 | 备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d线径 | D | l | R | h | H | L | 轴径 | 孔径 | |||
基本尺寸 | 容许差 | 约 | 约 | 约 | 约 | 约 | 约 | 参考 | 参考 | ||
8 | 1.8 | ±0.03 | 11 | 17 | 4 | 2.0 | 4 | 33 | 8 | 2.0 | 与M6通用 |
10 | 2.3 | ±0.04 | 13 | 20 | 6 | 3.0 | 5 | 38 | 10 | 3.0 | |
12 | 2.6 | 15 | 27 | 7 | 4.0 | 6 | 53 | 12 | |||
14 | 2.6 | 17 | 32 | 8 | 5.0 | 8 | 62 | 14 | |||
16 | 2.9 | 20 | 32 | 9 | 5.0 | 8 | 64 | 16 | 3.5 | ||
18 | 2.6 | 21 | 34 | 9 | 5.5 | 9 | 73 | 18 | |||
20 | 4.0 | ±0.05 | 28 | 54 | 11 | 6.5 | 9 | 95 | 20 | 6.0 | 头部形状直型 |
22 | 5.0 | 28 | 54 | 13 | 8.5 | 10 | 95 | 22~25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|