公称 | 内径 | 外径 | 轻载(1L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | 厚度 t | 基本高度 | 试验后的高度 | 试验负载 | ||||
基本 尺寸 | 容差 | 基本 尺寸 | 容差 | 基本 尺寸 | 容差 | H | H’(最小) | KN | |
JIS M3-1L | 3.2 | +0.20 0 | 7.0 | 0 -0.25 | 0.50 | ±0.035 | 0.75 | 0.60 | 1.03 |
JIS M4-1L | 4.3 | 9.0 | 0.70 | ±0.045 | 0.95 | 0.80 | 1.77 | ||
JIS M5-1L | 5.3 | 10.0 | 0.80 | ±0.05 | 1.10 | 0.90 | 2.94 | ||
JIS M6-1L | 6.4 | +0.25 0 | 12.5 | 0 -0.3 | 1.00 | ±0.055 | 1.35 | 1.15 | 4.12 |
JIS M8-1L | 8.4 | 17.0 | 1.40 | ±0.07 | 1.85 | 1.60 | 7.45 | ||
JIS M10-1L | 10.5 | +0.30 0 | 21 | 0 -0.4 | 1.80 | ±0.085 | 2.30 | 2.00 | 11.77 |
JIS M12-1L | 13.0 | 24 | 2.20 | ±0.10 | 2.70 | 2.45 | 17.65 | ||
JIS M14-1L | 15.0 | 28 | 2.50 | 3.15 | 2.80 | 23.54 | |||
JIS M16-1L | 17.0 | 30 | 2.80 | 3.50 | 3.10 | 32.36 | |||
JIS M18-1L | 19.0 | +0.35 0 | 34 | 0 -0.5 | 3.00 | ±0.11 | 3.90 | 3.35 | 39.23 |
JIS M20-1L | 21.0 | 37 | 3.50 | 4.40 | 3.85 | 49.03 | |||
JIS M22-1L | 23.0 | 39 | 3.50 | 4.70 | 3.90 | 61.78 | |||
JIS M24-1L | 25.0 | 44 | 4.00 | 5.20 | 4.45 | 71.59 | |||
JIS M27-1L | 28.0 | 50 | 4.50 | ±0.14 | 5.90 | 5.00 | 93.16 | ||
JIS M30-1L | 31.0 | +0.40 0 | 56 | 0 -0.7 | 5.00 | 6.60 | 5.60 | 117.68 |
单位:mm。材质:S50C至S70C.SUP10。硬度:40~48HRC或392~484HV(钢制)。
备注:内径d的基本尺寸与JIS B 1001(螺栓孔径及沉孔直径)的1级一致。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|