众所周知不锈钢是作为耐腐蚀性、耐热性优异的钢开发的,可用于所有工业行业~家庭。
为了发挥不锈钢的特性,获得更好的成果,仔细推敲使用材料的选择,集合长年经验和卓越加工技术精粹并在彻底的品质管理下,制造耐腐蚀性、 表面光泽、以及精度优异的KKT不锈钢内六角螺栓。
JIS G 4315(冷锻造用不锈钢钢丝)SUS 304 305 XM7(Class A2)具有远超Cr类不锈钢的优异耐腐蚀性 ,尤其是KKT不锈钢内六角螺栓,经冷塑性加工发挥精度及优美性,而远销海外市场。
JIS G 4315(冷锻造用不锈钢钢丝)SUS 316(Class A4)是向传统的18Cr-12Ni高级不锈钢中添加2~3%的钼Mo,显著改善了耐腐蚀性,在奥氏体类不锈钢中具有最优秀的耐腐蚀性。对酸、氯化物、溴化物等具有非常良好的耐腐蚀性,最适合药品、染色阀等的化学工业及合成纤维工业设备等。
拉伸强度 | 耐力 | 伸长率 | |||
---|---|---|---|---|---|
钢种类 强度等级 | 最小 | 最小 | 最小 | ||
N/mm2 | kgf/mm2 | N/mm2 | kgf/mm2 | mm | |
A2-70 | 700 | 71.4 | 450 | 45.9 | 0.4d |
奥氏体类不锈钢在固熔化处理状态下为非磁性钢,导磁率(μ)为1.02以下时不磁化,但SUS301、SUS304、SUSXM7等Ni当量低的钢种类会因冷加工产生诱发马氏体,导磁率上升而磁化,耐腐蚀性变差。
有关对酸的腐蚀度,如图所示含Cu不锈钢(SUSXM7)的耐腐蚀性优于SUS304,与SUS316同等。
各种钢的冷加工与导磁率的变化
各种钢的浸泡试验结果
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|