轴承用螺帽/放松垫圈组件 | 重载锁紧螺帽 | 轴承润滑脂 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:LJNK20 | 代表型号:HLB10 | 代表型号:NS7 |
内径 d | 外径 D | 法兰外径 Df | 倒角 rs(min) | 开放型轴承 | 带端盖型轴承 | - | ||||||||||||||||
宽度 | 法兰盘宽度 | 型号 | 宽度 | 法兰盘宽度 | ||||||||||||||||||
B | Bf | 开放型 | 带法兰 开放型 | 两端带 双盖 | 法兰型 防尘盖 | 两端带盖 | B1 | Bf1 | ||||||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | 2RS | 2RU | TTS | mm | inch | mm | inch | ||||
2 | 0.0787 | 4 | 0.1575 | - | - | 0.05 | 0.002 | 1.2 | 0.0472 | - | - | 672 | - | 672ZZ | - | - | - | - | 2 | 0.0787 | - | - |
- | - | 5 | 0.1969 | 6.1 | 0.2402 | 0.08 | 0.0031 | 1.5 | 0.0591 | 0.5 | 0.0197 | 682 | F682 | 682ZZ | F682ZZ | - | - | - | 2.3 | 0.0906 | 0.6 | 0.0236 |
- | - | 5 | 0.1969 | 6.2 | 0.2441 | 0.1 | 0.0039 | 2 | 0.0787 | 0.6 | 0.0236 | MR52 | MF52 | MR52ZZ | MF52ZZ | - | - | - | 2.5 | 0.0984 | 0.6 | 0.0236 |
- | - | 6 | 0.2362 | 7.5 | 0.2953 | 0.15 | 0.0059 | 2.3 | 0.0906 | 0.6 | 0.0236 | 692 | F692 | 692ZZ | F692ZZ | - | - | TTS | 3 | 0.1181 | 0.8 | 0.0315 |
- | - | 6 | 0.2362 | 7.2 | 0.2835 | 0.15 | 0.0059 | 2.5 | 0.0984 | 0.6 | 0.0236 | MR62 | MF62 | MR62ZZ | - | - | - | - | 2.5 | 0.0984 | - | - |
- | - | 7 | 0.2756 | 8.2 | 0.3228 | 0.15 | 0.0059 | 2.5 | 0.0984 | 0.6 | 0.0236 | MR72 | MF72 | MR72ZZS | MF72ZZS | - | - | TTS | 3 | 0.1181 | 0.6 | 0.0236 |
- | - | 7 | 0.2756 | 8.5 | 0.3346 | 0.15 | 0.0059 | 2.8 | 0.1102 | 0.7 | 0.0276 | 602 | F602 | 602ZZS | F602ZZS | - | - | TTS | 3.5 | 0.1378 | 0.9 | 0.0354 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|