单位:mm
车轮直径 D | 型号 | 车轮 W | 轴承 | 容许负载 | 安装高度 H | 安装间距 P1×P2 | 板材尺寸 F1×F2 | 安装孔径 d | 轴径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | HK-50 RB | 橡胶 | ○ | 100kg | 72 | 66×36 | 82×52 | 6.5 | 10 |
HK-50 UB | 聚氨酯 | ○ | 120kg | ||||||
HK-50 NB | 强化尼龙 | ○ | 170kg | ||||||
HK-50 PH | 酚醛树脂 | - | 140kg | ||||||
65 | HK-65 RB | 橡胶 | ○ | 170kg | 92 | 91×47 | 113×80 | 10.5 | 12 |
HK-65 UB | 聚氨酯 | ○ | 200kg | ||||||
HK-65 NB | 强化尼龙 | ○ | 300kg | ||||||
75 | HK-75 RB | 橡胶 | ○ | 200kg | 105 | 103×52 | 125×80 | 10.5 | 12 |
HK-75 UB | 聚氨酯 | ○ | 250kg | ||||||
HK-75 NB | 强化尼龙 | ○ | 400kg | ||||||
100 | HK-100 RB | 橡胶 | ○ | 200kg | 144 | 103×52 | 139×88 | 11.0 | 12 |
HK-100 UB | 聚氨酯 | ○ | 300kg | ||||||
HK-100 MCB | MC尼龙 | ○ | 450kg | ||||||
130 | HK-130 RB | 橡胶 | ○ | 250kg | 177 | 100×56 | 140×96 | 11.0 | 20 |
HK-130 UB | 聚氨酯 | ○ | 500kg | ||||||
HK-130 MCB | MC尼龙 | ○ | 550kg | ||||||
150 | HK-150 RB | 橡胶 | ○ | 300kg | 198 | 100×56 | 140×96 | 11.0 | 20 |
HK-150 UB | 聚氨酯 | ○ | 550kg | ||||||
HK-150 MCB | MC尼龙 | ○ | 600kg | ||||||
200 | HK-200 RB | 橡胶 | ○ | 410kg | 250 | 112×63 | 151×102 | 14.0 | 25 |
HK-200 UB | 聚氨酯 | ○ | 600kg | ||||||
HK-200 MCB | MC尼龙 | ○ | 660kg |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|