单向阀NCV-NP型
商品
评价
详情
  • 单向阀NCV-NP型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

单向阀NCV-NP型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
因螺纹部收纳于配管内,故是一款适合于配管的省空间化的阀门。

【特长】
・单向阀主体为双螺纹型。
・因螺纹部收纳于配管内,故可实现配管的省空间化。
・为简单的提升阀构造,对反压无泄漏。
・可根据用途选择密封圈的通用型单向阀

外形图

・NCV-NP型

チェックバルブNCV型 外形図1
 

・NCV-MF型

チェックバルブNCV型 外形図2
 

・NCV-FF型

チェックバルブNCV型 外形図3

商品样式

本体材质黄铜・SUS316
尺寸1/8"・1/4"・3/8"・1/2"
最高使用压力
MPa(kgf/cm2
1.96(20)
耐压力
MPa(kgf/cm2
9.8(100)
启动压力
MPa(kgf/cm2
0.007(0.07)
使用流体空气・水・油
 

密封材质使用温度范围

材质记号使用温度范围备注
丁腈橡胶N-20℃~+80℃标准品
氟橡胶V-15℃~+180℃标准品
乙丙橡胶E-15℃~+100℃准标准品
全氟醚橡胶P0℃~+200℃准标准品

规格表

型号尺寸(mm)质量(g)Cv值
LAdHTISUS黄铜
NCV-NP12393六角 12R 1/811.412.10.312
NCV-NP229123.5六角 14R 1/423.925.20.482
NCV-NP334145六角 17R 3/842.545.40.733
NCV-NP44014.58六角 22R 1/279.482.81.532
型号尺寸(mm)质量(g)Cv
LAdHT2SUS黄铜
NCV-FF13593.7六角 14Rc1/834.637.20.312
NCV-FF245124.2六角 17Rc1/461.165.60.482
NCV-FF355146.2六角 21Rc3/8109.9118.10.733
NCV-FF47018.510.2六角 27Rc1/2236250.21.532
型号尺寸(mm)质量(g)Cv
LABdHT1T2SUS黄铜
NCV-MF132993六角 14R 1/8Rc1/827.929.80.312
NCV-MF24212123.5六角 17R 1/4Rc1/453.557.20.482
NCV-MF34914145六角 21R 3/8Rc3/892.398.80.733
NCV-MF46014.518.58六角 27R 1/2Rc1/2188.9200.91.532

示例

请沿着箭头方向输送流体。

チェックバルブNCV型 使用例