可代替脚轮使用。从地面拾起进入的垃圾可从缝口排放出来。
※与球体接触的地面请使用铁板等。
即使是进入了输送用工件的铁板上的黑皮等垃圾,也可以从螺栓部加工的垃圾排放孔排放出来。最适合用于自动化生产线或加工机械等制造机械的工件输送。
以往的Ball Transfer在结构上,垃圾很容易进入内部,而且一旦进入很难除去,因此,不适合用于水中(海水、泥水等)或有油、粉尘等的严酷的使用环境。
Planeveyor垃圾排放型运用了独有球面(PAT.P)的优点,小球的支承部和球体盖板部进行了孔加工(缝口),可排放进入内部的垃圾或水等 。
ATEC的垃圾排放型Planeveyor运用独有球面(PAT.P)的优点来排放垃圾,实现了根本性的解决方法。
与以往的防垃圾侵入产品(橡胶密封圈etc.)完全不同,成功地从根本上解决了垃圾引起的旋转不良问题。Planeveyor采用了与以往的Ball Transfer完全不同的新机构的独有球面(PAT.P),大球正下方的小球支承面不承受负载。采用该结构变可打开多个垃圾排放孔。小球的支承部进行了孔加工,可排放进入内部的垃圾或水等 。在严酷的条件下也可正常动作,维持顺畅的旋转。
难题 1 | 被垃圾或铁粉等堵住动作不畅··· |
---|
采用独有特殊球面(PAT.P)
大球正下方的小球支承面不承受负载。采用该结构可排放大部分的垃圾!
焊接工厂的加工现场
▼这样的环境下都可以使用!
·黑皮铁皮的输送
·粉末成型机(金属模移动)
·洗涤机内的工件输送
·陶瓷粉末成型机(玻璃纤维的成型)
切削加工中的工件输送
▼而且
提高了耐久性!降低了摩擦阻力!
业界唯一的上下兼用Ball Transfer
焊接工厂的加工现场
冲压设备制造商及周边设备
冲压·金属
·冲压金属的定位
·金属模工件输送、收纳
生产线输送设备制造商及周边设备
生产线输送
·冲压金属的定位
·金属模工件输送、收纳
医疗·食品制造商及周边设备
医疗·食品
·工件的方向转换
·工件的定位
机床制造商及周边设施
机床
·激光加工机
·标配于冲孔机
排放进入内部的垃圾等的“孔加工”
PV20BH的外观图
推荐紧固扭矩:11.2至13.7N.m
PV20BH的尺寸图
推荐紧固扭矩:11.2至13.7N.m
PV50BH的外观图
推荐紧固扭矩:11.2至13.7N.m
PV50BH的尺寸图
推荐紧固扭矩:11.2至13.7N.m
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|