螺栓安装型的Planeveyor。
Planeveyor内部配置了高精度主球和包围在主球周围的多个小球。
而且所有切削加工型都采用独有球面(PAT.P),与以往产品相比,不论朝上还是朝下,都可以顺畅地维持稳定的旋转性能。
PV10B·PV10BS
PV10B·PV10BS的尺寸图
PV16B·PV16BS
PV16B·PV16BS的尺寸图
PV20B·PV20BS
PV20B·PV20BS的尺寸图
PV50B·PV50BS
PV50B·PV50BS的尺寸图
PV120B·PV120BS
PV120B·PV120BS的尺寸图
型号/Model | 额定静负载 /Static Rated Load | 额定动负载 /Load Rating | 自重 /Weight | 使用方向 /Use Direction | 大球 /Main Ball | 小球 /Small Balls | 球承 /Body | 盖板 /Cover | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV10B | 朝上时 Upward | 294N(30kgf) | 98N(10kgf) | 18g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
朝下时 Downward | 147N(15kgf) | ||||||||
PV16B | 朝上时 Upward | 441N(45kgf) | 157N(16kgf) | 32g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
朝下时 Downward | 294N(30kgf) | ||||||||
PV20B | 朝上时 Upward | 784N(80kgf) | 196N(20kgf) | 53g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
朝下时 Downward | 343N(35kgf) | ||||||||
PV50B | 朝上时 Upward | 1,078N(110kgf) | 490N(50kgf) | 109g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
朝下时 Downward | 588N(60kgf) | ||||||||
PV120B | 朝上时 Upward | 1,960N(200kgf) | 1,176N(120kgf) | 290g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
朝下时 Downward | 1,470N(150kgf) | ||||||||
PV10BS | 朝上时 Upward | 294N(30kgf) | 98N(10kgf) | 20g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
朝下时 Downward | 147N(15kgf) | ||||||||
PV16BS | 朝上时 Upward | 441N(45kgf) | 157N(16kgf) | 35g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
朝下时 Downward | 294N(30kgf) | ||||||||
PV20BS | 朝上时 Upward | 784N(80kgf) | 196N(20kgf) | 58g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
朝下时 Downward | 343N(35kgf) | ||||||||
PV50BS | 朝上时 Upward | 1,078N(110kgf) | 490N(50kgf) | 115g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
朝下时 Downward | 588N(60kgf) | ||||||||
PV120BS | 朝上时 Upward | 1,960N(200kgf) | 1,176N(120kgf) | 295g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
朝下时 Downward | 1,470N(150kgf) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|