抗侧面冲击性强!!
排放进入内部的垃圾!!
主体盖板上部装有切削盖板,可保护主体免受变形的托盘等工件带来的严重的、集中性冲击,适用于托盘的输送或重载工件的输送。
以往的Ball Transfer在结构上,垃圾很容易进入内部,而且一旦进入很难除去,因此,不适合用于水中(海水、泥水等)或有油、粉尘等的严酷的使用环境。
Planeveyor垃圾排放型运用了独有球面(PAT.P)的优点,小球的支承部和球体盖板部进行了孔加工(缝口),可排放进入内部的垃圾或水等 。
ATEC的垃圾排放型Planeveyor运用独有球面(PAT.P)的优点来排放垃圾,实现了根本性的解决方法。
与以往的防垃圾侵入产品(橡胶密封圈etc.)完全不同,成功地从根本上解决了垃圾引起的旋转不良问题。Planeveyor采用了与以往的Ball Transfer完全不同的新机构的独有球面(PAT.P),大球正下方的小球支承面不承受负载。采用该结构变可打开多个垃圾排放孔。小球的支承部进行了孔加工,可排放进入内部的垃圾或水等 。在严酷的条件下也可正常动作,维持顺畅的旋转。
以往产品
垃圾很容易进入内部,不适合用于水中或有油、粉尘等的严酷的使用环境。
独有球面(PAT.P)
排放进入内部的垃圾,在严酷的使用环境中也可发挥威力。
垃圾排放孔
运用独有球面(PAT.P)的优点,可在底部加工垃圾排放孔。
使用示例1
使用示例2
使用示例3
PV120H
PV120H的尺寸图
PV120UFH
PV120UFH的尺寸图
型号 Model | 额定静负载 Static Rated Load | 额定动负载 Load Rating | 自重 Weight | 使用方向 Use Direction | 大球 Main Ball | 小球 Small Balls | 球承 Body | 盖板 Cover |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV120H | 1,960N(200kgf) | 1,176N(120kgf) | 230g | 朝上 Upward | STEEL | STEEL | SCM415 | SS·SUM |
PV120UFH | 1,960N(200kgf) | 1,176N(120kgf) | 320g | 朝上 Upward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
PV50H·PV50HS
PV50H·PV50HS的尺寸图
PV50UH·PV50UHS
PV50UH·PV50UHS的尺寸图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|