凸轮侧向压紧器 (QLSCH)
商品
评价
详情
  • 凸轮侧向压紧器 (QLSCH)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸轮侧向压紧器 (QLSCH)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

外形图

凸轮侧钳(轻载荷类型)

标准型

前面図(標準タイプ)QLSCHを参照

前面图(标准型)QLSCH的参照

侧面图(标准型)QLSCH的参照

产品规格

QLSCH-L/軽荷重タイプ

QLSCH-L/轻载荷类型

QLSCH/準タイプ

QLSCH/标准型

类型本体金属盖、轴凸轮杆、杆
QLSCH-LS45C
四氧化三铁保护膜
S45C
淬火回火
四氧化三铁保护膜
研磨加工
SCM440
淬火回火
无电解镀镍
QLSCHSCM440
淬火回火
四氧化三铁保护膜

轻载荷类型

类型A夹紧行程注1)快进行程杠杆载荷
(N)注2)
夹紧力
(kN)
质量
(g)
QLSCH32L140.30.8400.6600
QLSCH40L180.4501.21,320
  • 注1) 工件的偏差请控制在0.1mm以内
  • 注2) 把杠杆推倒到夹紧位置时的负荷

标准型

类型A加紧
冲程
凸轮杆杠杆载荷
(N) 注3)
夹紧力
(kN)
质量
(g)
QLSCH32191.6QLCA-061502620
QLSCH40242.2QLCA-0820031,360
  • 注3)是挂在杆上的容许负荷

规格表

类型W1W2H1H2MP1H4L4WL3H5dL5P
QLSCH3245152718M4×0.7深度6301813752086.6360
QLSCH4060203322M5×0.8深度840221710026108.6480
类型HLL2RL1H3M1
QLSCH323251486351.518M4×0.7-5L
QLSCH40406763806722M5×0.8-6L

使用示例

标准型

转动凸轮杆的话,金属盖会划动,夹紧工件。夹紧力请参考能力线图。

轻载荷类型

将杆放倒到夹紧位置时、夹紧工件。夹紧力总是恒定的。

杠杆位置的变更

操纵杆的操作方向可通过带六角孔的固定螺钉变更为上下左右(每90°)。

安装方法

轻负荷型的安装,为了在夹紧行程内获得一定的夹紧力,请按照下述步骤进行。

1.请将拉杆设置在夹紧开始位置。

2.把钱放在工件上。

3.用内六角螺栓固定本体。将操纵杆放倒到夹紧位置时工件被夹紧。

商品特点详情

金属盖前端示意图

  • 因为是凸轮杆式的,所以可以通过单触操作快速夹紧。
  • 轻负荷型通过内置弹簧始终具有一定的夹紧力。。
  • 标准型可通过杠杆载荷调整夹紧力。。
  • 金属盖的前端是抛光精加工,也可以夹紧工件上表面。
  • 夹紧时,金属盖受到向下的力,防止工件浮起。