• 保护链接头 E08-Z08/E2-08/E2-B9系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

保护链接头 E08-Z08/E2-08/E2-B9系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
电缆保护链用固定支架(两端设置)。
【特点】
・选择适合您正在使用的电缆保护链型号的安装支架。
・『080.**12』不带梳子型电缆夹固定支架(两端设置)。
・『080.**12PZ』带梳子型电缆夹固定支架(两端设置)。
・根据电缆保护链本体内部宽度值不同**值(宽度指数)也不同,请注意。
【用途】
・将电缆保护链本体固定到机械设备上时用的支架。(电缆保护管)
・仅适用于特定的电缆保护链本体的固定。

树脂制安装支架(固定型): E08型、Z08型

221000493067尺寸图

尺寸、齿数:E08型、Z08型

宽度指数产品编号(两端安装)
带齿形电缆夹
产品编号(两端安装)
无齿形电缆夹
尺寸A
[mm]
尺寸B
[mm]
齿数
.10.080.10.12PZ080.10.12-18.21
.16.080.16.12PZ080.16.12-24.22
.20.080.20.12PZ080.20.12-28.22
.30.080.30.12PZ080.30.122238.23
.40.080.40.12PZ080.40.123248.24
.50.080.50.12PZ080.50.124258.25

树脂制安装支架(固定型): 09型

树脂制安装支架(固定型): 09型

尺寸、齿数:09型

宽度指数产品编号(两端安装)
带齿形电缆夹
产品编号(两端安装)
无齿形电缆夹
尺寸A
[mm]
尺寸B
[mm]
齿数
.10.080.10.12PZ080.10.12-18.21
.16.080.16.12PZ080.16.12-24.22
.20.080.20.12PZ080.20.12-28.22
.30.080.30.12PZ080.30.122238.23
.40.080.40.12PZ080.40.123248.24
.50.080.50.12PZ080.50.124258.25

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 电缆保护链 > 电缆保护链周边零件 > 保护链接头 E08-Z08/E2-08/E2-B9系列
您还有2项规格未选