电缆保护链用固定支架(两端设置)。
选择适合您正在使用的电缆保护链型号的安装支架。
【特长】
・E14型 / Z14型 / 14型用 安装支架。
・『114.**12P』 不带梳子型电缆夹固定支架(两端设置)。
・『114.**12PZ』 带梳子型电缆夹固定支架(两端设置)。
・根据电缆保护链本体内部宽度值不同**值(宽度指数)也不同,请注意。
【用途】
・将电缆保护链本体固定到机械设备上时用的支架。(电缆保护管)。
・仅适用于特定的电缆保护链本体的固定。
树脂制安装支架(固定型): E14、Z14型
尺寸、齿数:E14、Z14型
宽度指数 | 产品编号(两端安装) 带齿形电缆夹 | 产品编号(两端安装) 无齿形电缆夹
| 尺寸A [mm] | 尺寸B [mm] | 齿数 |
---|
1. | 114.1.12PZ | 114.1.12P | - | 26.3 | 2 |
2. | 114.2.12PZ | 114.2.12P | 10 | 36.3 | 3 |
3. | 114.3.12PZ | 114.3.12P | 23 | 49.3 | 4 |
4. | 114.4.12PZ | 114.4.12P | 35 | 61.3 | 5 |
安装支架材质(igumid G), 容许温度 : -40°C~+120°C, 阻燃性:VDE 0304 IIC UL94 HB
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。