KSD-4000
型式 | KSD-4000 | KSD-4100 |
---|---|---|
検出方式 | 振動型表面電位センサ | |
測定範囲 | ±0.1~±999.9V | ±0.01~±10kV |
アナログ出力 | 0~±999.9mV | 0~±1000mV |
測定精度 | ±5%以内 | |
測定モード | 連続測定またはピークホールド | |
環境 | 温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと) | |
電源 | 単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上) | |
尺寸 | ||
重量 | ||
可选项 | KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V) | |
KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm) |
測定イメージ
KSD-4000
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|