• 齿轮箱 B-BOX 锥型 (BS型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

齿轮箱 B-BOX 锥型 (BS型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
齿轮箱是一种动力传达机构,它可将电动机的转数转换到所要的转数,并能改变转矩。
在目前用于传递动力与运动的机构中,齿轮箱的应用范围相当广泛。
从交通工具、建筑用重型机械、加工机器、自动化设备,到日常家电等
用从大动力的传输工作,到小负荷,精确的角度传输都可以见到齿轮箱的应用。
因此广泛应用在速度与扭矩的转换设备。
齿轮箱外形图
尺寸图
齿轮箱尺寸图-L形齿轮箱尺寸图-T形
齿轮箱外壳材料:铝(ISO AlMg5,ISO AlMg0.7Si,ISO AlMg1SiCu)铝表面阳极氧化处理
轴材料:不锈钢SUS303
产品特点
■齿轮箱系统的特征
1.采用了紧凑而简单的设计。
2.齿轮箱完全封闭,不仅有防尘作用,而且有保障操作与运转安全的功能。
3.内部装有高精度KG齿轮,在组装时进行了精准的嵌入和固定。
在侧隙方面,BS类型在15′~20′以下。(齿数比在2以上肘,所述侧隙是齿轮轴方向的侧隙。
4.此类产品带有固定用螺纹孔,可以简单地进行固定安装。
5.大部分产品的润滑方式为齿轮箱内封润滑脂。(BS类型产品没有进行封油措施。)

■关于动力传输
1.为了让B-BOX(BS和BSH)、B-SET、HY-BOX发挥最大性能以及达到理想的使用寿命,
请事先确认容许传达能力扭矩表,并在表格中的转速和扭矩以下进行实际运行。
2.使用中请注意不要让B-BOX(BS和BSH)、B-SET、HY-BOX、W-BOX的小齿轮轴受到径向力或轴向力。
这些轴如受到径向力,请考虑另设可承受其负荷机构。
关于B-BOX(BSH)、HY-BOX、W-BOX的齿轮轴的径向力负荷,请确认别图的径向力负荷容许值以及其负荷作用位置。

■齿轮的输入输出速度比和齿轮的平面图
齿轮的输入输出速度比和齿轮的平面图
使用案例
汽车发动机齿轮箱风力齿轮箱机床主轴齿轮箱
齿轮箱使用案例-汽车发动机齿轮箱使用案例-风能动力齿轮箱使用案例-机床主轴
使用方法
■安装时的注意事项与基准面
1.B-BOX、HY-BOX、W-BOX的任何一面都可以作为安装基准面。B-SET则只能以两侧为安装基准面。
2.当把齿轮箱和齿组安装到基准面时,需确保齿轮轴与对方轴之间的平衡,同时轴芯要对上。
 建议其同轴度(Coaxiality)的误差在0.05mm。
3.连接齿轮轴和对方轴时,请使用柔性联轴器,才能减少平衡度误差,并更加容易装配。
4.需要选择耐震、稳定的安装基座。需要提高安装基座的刚性。
5.请安装于通风良好的环境。建议使用环境:B-BOX在-20℃~50℃;HY-BOX、W-BOX在-10℃~40℃。
注意事项
■使用中的注意事琐

1.运行过程中绝对不要触摸箱体。请注意露出在外的轴端部键槽和扣环处不要有异物卷入。
2.使用时如果出现异响或齿轮箱体温度有异常上升等情况,请立即停止运行,
 并加以确认和改善出现异常的原因之后再次运行。
3.B-SET如果处于可以运行或要开始运行的状态时,请务必把所附属的简易塑料壳装到B-SET上。
 如果因运行中的震动或者其他原因导致塑料壳脱离时,建议用螺丝将塑料壳固定以免发生事故。
 如果附属塑料壳出现老化,请购买新的塑料壳(另有销售)。
4.我们建议在正式运行B-BOX、HY-BOX、W-BOX之前,先进行跑合运转。
 具体方法是用正常符合的1/2~1/3负荷运行6个小时以上。
5.用于增速(传动)时,比用于等速和速时温度和噪音更容易上升。另外所传达的动力也会相应变少。
品牌介绍
协育齿轮工业(KG) [日本]

协育齿轮工业自1958年成立以来,在创业者的“将齿轮型号标准化,并做库存,使客户能方便的找到自己需要的产品,
找到后可以马上拿到,拿到后可直接使用” 为宗旨,致力于世界自动化,机械化的发展。
作为亚洲标准化齿轮的先驱,拥有4000多种型号,包括齿轮箱机构、消除侧隙齿轮、研磨直齿轮、研磨螺旋锥齿轮等高精度产品。
在日本几十年的创业和与各产业的合作中,有机会对日本的机器人、半导体、电子、医疗、光学等产业领域
做出了自己应有的贡献。并同时得到客户良好的反响。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
齿轮箱的轴端可以进行追加工吗?有什么需要注意的?
轴端可以进行追加工。为了帮助追加工时金属屑调入轴承部,请先做好防尘措施,再进行加工。另外,请注意保护好油封圈,并且不要让齿轮轴和其他部分变形。
没有背隙是否可以?
了齿轮转动顺畅,背隙是必须要有的。如果背隙太小的话会转动不顺畅,齿轮容易摩损,燥音会比较大。另外,两齿面接触的,因此噪音可能性增加。如果有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 齿轮 > 齿轮箱 > 齿轮箱 B-BOX 锥型 (BS型)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页