型番 | A | B | 面積cm2 | 質量g | 許容荷重kN |
---|---|---|---|---|---|
B13W-0050-050 | 50 | 50 | 25 | 31 | 0.2~0.8 |
B13W-0075-075 | 75 | 75 | 56 | 70 | 0.3~1.9 |
B13W-0100-050 | 100 | 50 | 50 | 62 | 0.3~1.7 |
B13W-0100-100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 0.5~3.5 |
B13W-0150-075 | 150 | 75 | 112 | 140 | 0.6~3.9 |
B13W-0150-100 | 150 | 100 | 150 | 185 | 0.8~5.2 |
B13W-0150-150 | 150 | 150 | 225 | 280 | 1.2~7.8 |
B13W-0200-100 | 200 | 100 | 200 | 250 | 1.0~7.0 |
B13W-0250-150 | 250 | 150 | 375 | 470 | 1.9~13.1 |
B13W-0200-200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 2.0~14.0 |
B13W-0250-250 | 250 | 250 | 625 | 780 | 3.2~21.8 |
B13W-0500-100 | 500 | 100 | 500 | 625 | 2.5~17.5 |
B13W-0500-250 | 500 | 250 | 1,250 | 1,550 | 6.3~43.7 |
B13W-0500-500 | 500 | 500 | 2,500 | 3,100 | 12.5~87.5 |
B13W-1000-500 | 1,000 | 500 | 5,000 | 6,250 | 25.0~175.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|