型番 | A | ピッチ | B | C | 質量g |
---|---|---|---|---|---|
LNA-16 | M16×1.5 | 細目 | 8 | 24 | 50 |
LNA-20 | M20×1.5 | 8 | 27 | 50 | |
LNA-24 | M24×1.5 | 8 | 30 | 50 | |
LNA-32 | M32×1.5 | 12 | 41 | 50 | |
LNA-36 | M36×1.5 | 12 | 46 | 100 | |
LNAS-16 | M16×1.5 | 8 | 24 | 50 | |
LNAS-20 | M20×1.5 | 8 | 27 | 50 | |
LNAS-24 | M24×1.5 | 8 | 30 | 50 | |
LNB-12 | M12×1.75 | 並目 | 10 | 19 | 17 |
LNB-16 | M16×2 | 13 | 24 | 37 | |
LNB-20 | M20×2.5 | 16 | 30 | 62 | |
LNBS-12 | M12×1.75 | 10 | 19 | 17 | |
LNBS-16 | M16×2 | 13 | 24 | 37 | |
LNBS-20 | M20×2.5 | 16 | 30 | 62 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|