材 質
熱処理
表面処理
No. | A(並目) | B | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FVL1025(S,J) | M10×1.5 | 17 | 26.5 | 14 | 5 | 20° | |
FVL1230(S,J) | M12×1.75 | 19 | 32 | 20 | 6 | 20° | |
FVL1435(S,J) | M14×2 | 22 | 35 | 20 | 7 | 20° | |
FVL1635(S,J) | M16×2 | 24 | 35.6 | 22 | 8 | 20° | |
FVL2040(S,J) | M20×2.5 | 30 | 40.9 | 25 | 9 | 20° |
S45C製 | 樹脂製パッドタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | C | 耐荷重kN | 質量g | No. | C | 耐荷重kN | 質量g |
FVL1025 | 32 | 15 | 80 | - | - | - | - |
FVL1230 | 48 | 25 | 180 | FVL1230J | 50 | 7 | 80 |
FVL1435 | 50 | 34 | 225 | - | - | - | - |
FVL1635 | 65 | 45 | 365 | FVL1635J | 65 | 11 | 110 |
FVL2040 | 75 | 75 | 565 | FVL2040J | 75 | 18 | 240 |
SUS303製 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | C | 耐荷重kN | 質量g | ||||
- | - | - | - | ||||
FVL1230S | 50 | 20 | 185 | ||||
- | - | - | - | ||||
FVL1635S | 65 | 40 | 370 | ||||
FVL2040S | 70 | 65 | 575 |
- | サイズ | 耐荷重kN |
---|---|---|
S45C | M10 | 15 |
M12 | 25 | |
M14 | 34 | |
M16 | 45 | |
M18 | 55 | |
M20 | 75 | |
樹脂パット | M12 | 7 |
M16 | 11 | |
M20 | 18 | |
SUS303 | M12 | 20 |
M16 | 40 | |
M20 | 65 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|