型番 | A | B | C | 許容荷重 kN | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|
BNR050P4 | 60 | 21 | 12 | 1.5 | 0.2 |
BNR080P4 | 85 | 21 | 14 | 4.0 | 0.4 |
BNR110P4 | 121 | 26 | 18 | 8.0 | 1.2 |
BNR150P4 | 162 | 30 | 18 | 15.0 | 2.6 |
BNR200P4 | 213 | 30 | 23 | 25.0 | 4.6 |
BNR050P0 | 60 | 21 | 12 | 1.5 | 0.2 |
BNR080P0 | 85 | 21 | 14 | 5.0 | 0.4 |
BNR110P0 | 121 | 26 | 18 | 10.0 | 1.2 |
BNR150P0 | 162 | 30 | 18 | 18.0 | 2.6 |
BNR200P0 | 213 | 30 | 23 | 35.0 | 4.6 |
BNR050P30W | 60 | 24 | 12 | 0.55 | 0.2 |
BNR080P30W | 85 | 24 | 14 | 1.4 | 0.4 |
BNR110P30W | 121 | 29 | 18 | 3.0 | 1.2 |
BNR150P30W | 162 | 33 | 18 | 4.5 | 2.6 |
BNR200P30W | 213 | 33 | 23 | 10.0 | 4.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|