型番 | A | B | C | D(ストローク) | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKD1-0 | 115 | 115 | 56 | 8 | 37.5 | 19 | 10 | 50 |
PKD2-0 | 150 | 150 | 58 | 10 | 39 | 22 | 12 | 60 |
PKD3-0 | 200 | 200 | 57 | 12 | 39 | 27 | 14 | 75 |
PKD3-72-0 | 200 | 200 | 81 | 12 | 51 | 27 | 14 | 75 |
PKD4-0 | 200 | 250 | 79 | 18 | 51.5 | 27 | 14 | 95 |
PKD5-0 | 250 | 330 | 79 | 18 | 51.5 | 27 | 14 | 125 |
PKD6-0 | 300 | 400 | 80 | 20 | 52.5 | 32 | 17 | 150 |
PKD7-0 | 400 | 500 | 80 | 20 | 52.5 | 40 | 19 | 200 |
PKD8-0 | 500 | 600 | 154 | 22 | 90 | 50 | 22 | 255 |
型番 | I | J | 許容荷重 kN | 質量 kg |
---|---|---|---|---|
PKD1-0 | 24 | 22 | 15.0 | 2.9 |
PKD2-0 | 23 | 22 | 25.0 | 5.3 |
PKD3-0 | 27 | 26 | 47.0 | 10 |
PKD3-72-0 | 27 | 26 | 47.0 | 14.1 |
PKD4-0 | 27 | 26 | 58.0 | 17.6 |
PKD5-0 | 105 | 26 | 97.0 | 26.2 |
PKD6-0 | 100 | 30 | 142.0 | 53.2 |
PKD7-0 | 130 | 35 | 236.0 | 83 |
PKD8-0 | 150 | 35 | 355.0 | 180 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|