支脚FPS型
商品
评价
详情
  • 支脚FPS型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

支脚FPS型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・用于调整机器、设备等水平的支脚。
【特点】
・选择螺栓直径、螺栓长度、焊盘直径进行组合的半订单型。
・螺栓直径为M8、M10、M12、M16、M20共5种。
・垫尺寸也可从 30、40、50、60 和 80 中选择。
・您可以从 S45C 和 SUS304 中选择螺栓。
【用途】
・可用于调整机器、设备等的液位。


商品样式

                                                    商品外观图


材质表面处理
No.ネジナットベースパッド
FPSSUM22L亜鉛メッキS45C強化ポリアセタール-
FPS-SSUS304SUS304-
FPS-PSUM22L亜鉛メッキS45CNBR
FPS-SPSUS304SUS304NBR


规格表

螺钉部分
A(並目)BCDEF耐荷重kN
M6×1.01511.5310143
M6×1.03011.5310143
M8×1.254011.5413144
M8×1.258011.5413144
M10×1.54511.5517145
M10×1.57011.5517145
M10×1.59011.5517145
M10×1.512511.5517145
M10×1.515011.5517145
M12×1.754511.5619145
M12×1.756611.5619145
M12×1.7510011.5619145
M12×1.7512511.5619145
M12×1.7515011.5619145
M16×26611.5824176
M16×210011.5824176
M16×212511.5824176
M16×215011.5824176
M16×220011.5824176
M20×2.58514.510302210
M20×2.510014.510302210
M20×2.512514.510302210
M20×2.515014.510302210
M20×2.520014.510302210
底座部分
型番GHIJ
FPS-30、30S、30P、30SP1829320
FPS-40、40S、40P、40SP1839330
FPS-50、50S、50P、50SP1849340
FPS-60、60S、60P、60SP1859350
FPS-80、80S、80P、80SP1879368


注意及禁止事项
  • 请在规定的允许荷重范围内使用该商品。→如果使用时超过了允许的荷重范围上限,可能会造成作业中的员工受伤,还会引起本品及搭载物的破损,十分危险。