型号 | 本体 | 内螺纹 | 弹簧 | 封口 | |
| 铝 (AC3A) 本色 | SUM22L 四氧化三铁膜 | SWB | - | |
| 丁腈橡胶 (NBR) |
价格说明
BJ795-****1 | (无封口) |
型号 | D | H (0 -1) | M | Lf | A 可动范围 | B | d1 | H1 | d (H8) | P (N) | 质量 (g) |
BJ795-04011 | 10 | 12 | M4×0.7 | 4.5 | 1.6 | 4 | 6.1 | 1.5 | 10 | 20 | 4 |
BJ795-04021 | 50 | ||||||||||
BJ795-04031 | 100 | ||||||||||
BJ795-06011 | 16 | 18 | M6×1 | 7.5 | 3.2 | 11.5 | 10.1 | 1.6 | 16 | 100 | 10 |
BJ795-06021 | 150 | ||||||||||
BJ795-06031 | 200 |
BJ795-****2 | (带封口) |
型号 | D | H (0 -1) | M | Lf | A 可动范围 | B | d1 | H1 | d (H8) | P (N) | 质量 (g) |
BJ795-04012 | 10 | 12 | M4×0.7 | 4.5 | 1.6 | 4 | 6.1 | 1.7 | 10 | 20 | 4 |
BJ795-04022 | 50 | ||||||||||
BJ795-04032 | 100 | ||||||||||
BJ795-06012 | 16 | 18 | M6×1 | 7.5 | 3.2 | 11.5 | 10.1 | 2.0 | 16 | 100 | 10 |
BJ795-06022 | 150 | ||||||||||
BJ795-06032 | 200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|