最适合移门和搬运用滚轮的中载型导辊(Y型单个轴承)。
[特长]
▪ 最适合用于各种移门或搬运用的滚轮。
▪ 中型负载规格。
▪ 滑轨使用市售的研磨圆钢。
▪ Y型时,目标滑轨由于采用圆钢,所以切屑不易残留。
产品概述
本产品为Y型导辊。
产品材质分为树脂制,钢制,不锈钢制三种。
 |  |  |
GRL-J-Y(树脂制) | GRL-S-Y(钢铁制) | GRL-Y-SUS(不锈钢制) |
产品特点
1.最适合用于各种移门或搬运用的滚轮。
2.中型负载规格。
3.滑轨使用市面销售的研磨圆钢。
4.使用Y型时,目标滑轨由于采用圆钢, 所以滑轨上不易残留切屑。
尺寸图
规格概述
|
GRL-S-Y | S45C 无电解镀镍 | 钢铁 | 钢铁 |
GRK-J-Y | 聚缩醛 黑色 |
GRL-Y-SUS | SUS303 | SUS440C | SUS304 |
使用案例
1.可用于钢丝式卷帘 | 2.可用于其他卷帘机构 |
 |  |
注意事项
1.此产品有多种材质,购买时请根据实际需求参照规格概述中内容进行选择。
2.此产品为Y型导轮,如需购买V型或R型等导轮请参照下方相关产品推荐。
3.此产品为中载型,如需重载型产品请参照下方相关产品推荐。
相关产品