类型 | 本体 | 轴承、扣环 |
GRL-S-L | S45C 无电解镀镍 | 钢铁 |
GRL-J-L | 聚缩醛 黑色 |
规 格 | Do | D | L1 | L | d | d1 | d2 | A | B | 轴承型号 | 适用导轮销 | ||||
GRL-S-L GRL-J-L | 30 | 30 | 22 | 8.5 | 12 | 6 | 17 | 13 | 3 | 6 | 606ZZ | —— | RLP0606 | RLP06E | RLP06S |
40 | 40 | 30 | 11.5 | 16 | 8 | 22 | 18 | 4.5 | 7 | 608ZZ | RLP0807F | RLP0807 | RLP08E | RLP08S | |
50 | 50 | 36 | 14.5 | 19 | 10 | 26 | 22 | 5.5 | 8 | 6000ZZ | RLP1008F | RLP1008 | RLP10E | RLP10S | |
60 | 60 | 42 | 18 | 23 | 12 | 32 | 26 | 6.5 | 10 | 6201ZZ | RLP1210F | RLP1210 | RLP12E | RLP12S | |
70 | 70 | 46 | 22.5 | 28 | 15 | 35 | 29 | 8.5 | 11 | 6202ZZ | —— | RLP1511 | RLP15E | RLP15S |
钢铁制 | 树脂制 | ||
型 号 | 质量(g) | 型 号 | 质量(g) |
GRL30S-L | 30 | GRL30J-L | 12 |
GRL40S-L | 75 | GRL40J-L | 25 |
GRL50S-L | 130 | GRL50J-L | 40 |
GRL60S-L | 210 | - | - |
GRL70S-L | 300 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|