型号 | 夹紧行程 | L1 | L2 | L3 | W | H4 | B | L6 | P | L5 | H max. | H1 | H2 | H3 |
QLSND28-02 | 3 | 65 | 10 | 43 | 40 | 5 | 5.3 | 3 | 28 | 31 | 140 | 46 | 6 | 10 |
QLSND28-05 | ||||||||||||||
QLSND30-03 | 75 | 12 | 48.5 | 42 | 6 | 6.4 | 6 | 30 | 32.5 | 158 | 53 | 8 | 12 | |
QLSND30-06 |
型号 | L4 | M | L | A | 手柄载荷 (N) | 夹紧力 (N) | 质量 (g) |
QLSND28-02 | 17 | M5×0.8-35l 不完全螺丝部1.5 | 88 | 20 | 6 | 20 | 390 |
QLSND28-05 | 12 | 50 | |||||
QLSND30-03 | 22.5 | 98 | 26 | 6 | 30 | 520 | |
QLSND30-06 | 12 | 60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|