本体、手柄 | 凸轮 | 握把 |
S45C 四氧化三铁膜 | SCM415 渗碳淬火 四氧化三铁膜 | 酚醛树脂 哑光黑色 |
价格说明
类 型 | 夹紧 行程 | D2 | W | H | L2 | M | P | L | L1 | L3 | D | D1![]() | R | B | A | M1 |
QLRCF-08 | 1.5 | 8 | 57 | 28 | 8 | M 6X1 (底孔5.2) | 45 | 68.5 | 53 | 8 | 26 | 20 | 80 | 28 | 14 | M5X0.8 |
QLRCF-12 | 2.3 | 12 | 85 | 40 | 12 | M10X1.5(底孔 8.5) | 65 | 90.7 | 72 | 12 | 36 | 30 | 132 | 50 | 21 | M6X1 |
型 号 | 操作 方向 | 手柄载荷 (N) | 夹紧力 (kN) | 适用轴和伸出量 | 质量 (g) |
QLRCF-08R-L | 右 | 40 | 0.2 | QLRCS-08100 0〜22 QLRCS-08125 0〜47 QLRCS-08150 0〜72 | 330 |
QLRCF-08L-L | 左 | ||||
QLRCF-12R-L | 右 | 100 | 0.7 | QLRCS-12125 0〜20 QLRCS-12150 0〜45 QLRCS-12200 0〜95 | 930 |
QLRCF-12L-L | 左 |
型 号 | 操作 方向 | 手柄载荷 (N) | 夹紧力 (kN) | 适用轴和伸出量 | 质量 (g) |
QLRCF-08R | 右 | 80 | 0.5 | QLRCS-08100 0〜22 QLRCS-08125 0〜47 QLRCS-08150 0〜72 | 330 |
QLRCF-08L | 左 | ||||
QLRCF-12R | 右 | 150 | 1.4 | QLRCS-12125 0〜20 QLRCS-12150 0〜45 QLRCS-12200 0〜95 | 950 |
QLRCF-12L | 左 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|