夹具 薄型/凸轮侧推式/快捷型QLSCL
商品
评价
详情
  • 夹具 薄型/凸轮侧推式/快捷型QLSCL
  • 夹具 薄型/凸轮侧推式/快捷型QLSCL
  • 夹具 薄型/凸轮侧推式/快捷型QLSCL
  • 夹具 薄型/凸轮侧推式/快捷型QLSCL
  • 夹具 薄型/凸轮侧推式/快捷型QLSCL
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

夹具 薄型/凸轮侧推式/快捷型QLSCL

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
♢此商品是今尾(IMAO) [日本]的夹具 薄型/凸轮侧推式/快捷型QLSCL 。
♢高品质的薄型凸轮侧推式快捷夹具。
产品特点
> 本体薄,可在狭小空间安装。
>带防止工件上浮功能。
规格概述
尺寸图
使用案例
使用案例
相关产品

尺寸图
尺寸图
规格表
类型夹紧行程W1W2H3H4L2WLH2dPH5L1夹紧机构
QLSCL10138863154533.5105.236530.5螺旋凸轮
凸轮角度 4 °
QLSCL152601295227050158.255746

■带手柄
型号HDH1RABM1手柄载荷
(N)注1)
夹紧力
(N)
质量
(g)
QLSCL10R30132063128M4×0.7-4L1704,000130
QLSCL15R4619301001812M5×0.8-5L2806,000440
注1)手柄的容许载荷

■无手柄
型号W3容许紧固扭矩
(N·m)
夹紧力
(N)
质量
(g)
QLSCL10NR6104,00085
QLSCL15NR10276,000290
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 工件夹紧 > 横压型压紧器 > 夹具 薄型/凸轮侧推式/快捷型QLSCL