刀柄 | 把手 | 球 |
---|---|---|
SUS630 氧化(钝化)皮膜 抛光加工 | 铝合金( ADC10 ) 氧化铝表面处理 黑色 | SUS440C |
型号 | D (-0.10~-0.02) | D1 (±0.3) | L (0~+0.5) | L1 (±1) | A | D2 | D3 | H | H1 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ773-05010-SUS | 5 | 5.5 | 10 | 6 | 46 | 11 | 6.5 | 32 | 21 | 30 |
BJ773-05015-SUS | 15 | 31 | ||||||||
BJ773-05020-SUS | 20 | 32 | ||||||||
BJ773-05025-SUS | 25 | 33 | ||||||||
BJ773-05030-SUS | 30 | 34 | ||||||||
BJ773-06015-SUS | 6 | 7 | 15 | 7 | 46 | 11 | 6.5 | 32 | 21 | 32 |
BJ773-06020-SUS | 20 | 33 | ||||||||
BJ773-06025-SUS | 25 | 34 | ||||||||
BJ773-06030-SUS | 30 | 35 | ||||||||
BJ773-06040-SUS | 40 | 37 | ||||||||
BJ773-06050-SUS | 50 | 40 | ||||||||
BJ773-08020-SUS | 8 | 9.4 | 20 | 8 | 46 | 11 | 6.5 | 32 | 21 | 38 |
BJ773-08025-SUS | 25 | 40 | ||||||||
BJ773-08030-SUS | 30 | 42 | ||||||||
BJ773-08040-SUS | 40 | 45 | ||||||||
BJ773-08050-SUS | 50 | 50 | ||||||||
BJ773-08060-SUS | 60 | 54 | ||||||||
BJ773-08070-SUS | 70 | 58 | ||||||||
BJ773-08080-SUS | 80 | 62 | ||||||||
BJ773-08090-SUS | 90 | 66 | ||||||||
BJ773-08100-SUS | 100 | 70 | ||||||||
BJ773-10025-SUS | 10 | 11.9 | 25 | 9 | 51 | 14.1 | 7.7 | 36 | 24 | 55 |
BJ773-10030-SUS | 30 | 58 | ||||||||
BJ773-10040-SUS | 40 | 65 | ||||||||
BJ773-10050-SUS | 50 | 70 | ||||||||
BJ773-10060-SUS | 60 | 76 | ||||||||
BJ773-10070-SUS | 70 | 82 | ||||||||
BJ773-10080-SUS | 80 | 88 | ||||||||
BJ773-10090-SUS | 90 | 94 | ||||||||
BJ773-10100-SUS | 100 | 100 | ||||||||
BJ773-12030-SUS | 12 | 14.5 | 30 | 10 | 51 | 14.4 | 7.7 | 37 | 24 | 80 |
BJ773-12040-SUS | 40 | 90 | ||||||||
BJ773-12050-SUS | 50 | 100 | ||||||||
BJ773-12060-SUS | 60 | 108 | ||||||||
BJ773-12070-SUS | 70 | 116 | ||||||||
BJ773-12080-SUS | 80 | 124 | ||||||||
BJ773-12090-SUS | 90 | 132 | ||||||||
BJ773-12100-SUS | 100 | 140 | ||||||||
BJ773-16050-SUS | 16 | 19 | 50 | 14 | 74 | 21.8 | 11.8 | 43 | 26 | 175 |
BJ773-16060-SUS | 60 | 190 | ||||||||
BJ773-16070-SUS | 70 | 205 | ||||||||
BJ773-16080-SUS | 80 | 220 | ||||||||
BJ773-16090-SUS | 90 | 235 | ||||||||
BJ773-16100-SUS | 100 | 250 |
尺寸 | 推荐孔内径 (0~+0.1) | 最小二面剪切力 (kN) |
---|---|---|
BJ773-05 | 5 | 24 |
BJ773-06 | 6 | 35 |
BJ773-08 | 8 | 65 |
BJ773-10 | 10 | 100 |
BJ773-12 | 12 | 144 |
BJ773-16 | 16 | 257 |
・请勿使用钢丝等,将其挂在把手部作为吊具使用。
・部分产品编号的手柄部表面处理为电泳涂装(黑色)。 电泳涂装品的库存一用完,就会进行阳极化表面处理,请事先谅解。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|