型号 | 最大张力 (N) | d | R | L | H | W | t | t1 | D | M | d1 | A |
TC-PX10 | 85 | 8.5 | 80 | 52 | 90 | 24 | 7 | 6 | 40 | M6X1 | 7 | 20 |
TC-PX20 | 136 | 10.5 | 100 | 65 | 112.5 | 30 | 8 | 8 | 50 | M8X1.25 | 9 | 30 |
TC-PX30 | 340 | 78 | 115 | 36 | 10 | 60 | M10X1.5 | 35 |
型号 | 扭矩 (N·m) | θ=10° | θ=20° | θ=30° | |||
P(N) | N | P(N) | N | P(N) | N | ||
TC-PX10 | 10 | 15 | 14 | 40 | 28 | 85 | 40 |
TC-PX20 | 25 | 25 | 17 | 65 | 34 | 136 | 50 |
TC-PX30 | 49 | 75 | 180 | 340 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|