产品概述
高品质的链条 螺栓。
结构简单、紧凑、设计方便,因此在机床、纺织机械、轻工机械、印刷机械、机电一体化装配中大量应用。有库存的型号最快可当天发货。

产品特点
使用防锈能力强的SUS304材质。
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
|
CBS1 CBS1-L CBS1-SUS | 25 | 25 | M5X0.8 | 23 | 25 | 10 | 3 | 2.4 | 4.8 | 6.5 | 7 | 35 |
35 | 35 | M6X1 | 27 | 30 | 15 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10.5 | 10 | 45 |
40 | 40 | M8X1.25 | 36 | 40 | 20 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 14 | 60 |
50 | 50 | M10X1.5 | 45 | 50 | 25 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 16.5 | 17 | 75 |
60 | 60 | M12X1.75 | 55 | 60 | 30 | 9 | 6 | 17.8 | 19.5 | 21 | 90 |
80 | 80 | M16X2 | 74 | 80 | 40 | 12 | 8 | 22.6 | 26 | 27 | 120 |
100 | 100 | M20X2.5 | 92 | 100 | 50 | 15 | 9.6 | 27.5 | 32 | 33 | 150 |
使用案例
注意事项
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过范围,产品可能会损坏。
品牌介绍
自1961年创立以来,以致力于产业界的「提高生产性」「提高附加价值」为目标,提供产业机械用机械标准件,工夹具标准件,铝型材等多样的机械要素部件,不仅提供本公司的产品,还广泛提供海外合作厂家的产品。因此,在当今社会,作为机械要素部件,工夹具以及夹紧部件的一流厂家,广受产业界人士的信赖。