杆 | 手柄 | 球 |
SUS304 | 聚酰胺 | SUS420 |
价格说明
型 号 | D | D1![]() | L![]() | L1 | D3 | D2 | H | 推荐孔内径 (H11) | 最小二面剪切力 (kN) | 质量 (g) |
BLP05015-SUS | 5 | 5.5 | 15 | 6 | 38 | 16 | 32.5 | 5 | 15 | 25 |
BLP05020-SUS | 20 | 27 | ||||||||
BLP05025-SUS | 25 | 29 | ||||||||
BLP05030-SUS | 30 | 31 | ||||||||
BLP06020-SUS | 6 | 7 | 20 | 7 | 6 | 22 | 30 | |||
BLP06025-SUS | 25 | 32 | ||||||||
BLP06030-SUS | 30 | 34 | ||||||||
BLP06040-SUS | 40 | 38 | ||||||||
BLP06050-SUS | 50 | 42 | ||||||||
BLP08020-SUS | 8 | 9.5 | 20 | 8 | 8 | 38 | 34 | |||
BLP08025-SUS | 25 | 36 | ||||||||
BLP08030-SUS | 30 | 38 | ||||||||
BLP08040-SUS | 40 | 42 | ||||||||
BLP08050-SUS | 50 | 46 | ||||||||
BLP10025-SUS | 10 | 12 | 25 | 9 | 47 | 23 | 40 | 10 | 60 | 79 |
BLP10030-SUS | 30 | 82 | ||||||||
BLP10040-SUS | 40 | 88 | ||||||||
BLP10050-SUS | 50 | 94 | ||||||||
BLP12030-SUS | 12 | 14.5 | 30 | 10 | 12 | 86 | 90 | |||
BLP12040-SUS | 40 | 100 | ||||||||
BLP12050-SUS | 50 | 110 | ||||||||
BLP16050-SUS | 16 | 19 | 13 | 16 | 153 | 155 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|