类型 | 本体 | 旋钮 | 弹簧 | 销子 |
NDX-L | SUM22L 四氧化三铁膜 | 聚酰胺 哑光黑色 | SUS302WPA | SUM22L HRC58~62 |
NDX-LW | ||||
NDX-L-SUS | SUS303 | SUS420 HRC53~55 | ||
NDX-LW-SUS |
规 格 | d | S | M | L1 | A | D | L | W1 | T1 | W | T | B | 载荷(N) 最小~最大 | |
NDX-L NDX-L-SUS NDX-LW NDX-LW-SUS | 10 | 5 | 5 | M10X1 | 17 | 1.3 | 21 | 47 | 13 | 7 | 17 | 5 | 2 | 5~12 |
12 | 6 | 6 | M12X1.5 | 20 | 1.8 | 25 | 56 | 14 | 8 | 19 | 6 | 3 | 6~14 | |
16 | 8 | 8 | M16X1.5 | 26 | 2.3 | 33 | 74 | 19 | 10 | 24 | 8 | 15~35 | ||
20 | 10 | 10 | M20X1.5 | 28 | 2.8 | 80 | 22 | 12 | 30 | 10 | 15 ~34 |
钢铁制 | 不绣钢制 | ||||||
单螺母 | 双螺母 | 单螺母 | 双螺母 | ||||
型 号 | 质量(g) | 型 号 | 质量(g) | 型 号 | 质量(g) | 型 号 | 质量(g) |
NDX10L | 19 | NDX10LW | 25 | NDX10L-SUS | 19 | NDX10LW-SUS | 25 |
NDX12L | 28 | NDX12LW | 37 | NDX12L-SUS | 28 | NDX12LW-SUS | 37 |
NDX16L | 68 | NDX16LW | 86 | NDX16L-SUS | 68 | NDX16LW-SUS | 86 |
NDX20L | 107 | NDX20LW | 142 | NDX20L-SUS | 107 | NDX20LW-SUS | 142 |
规格 | 容许剪切力(N) | |
NDX-L NDX-L-SUS NDX-LW NDX-LW-SUS | 10 | 589 |
12 | 848 | |
16 | 1507 | |
20 | 2355 |
价格说明
锁紧机构 | 销头锁定 | 安装方法 | 拧入型 |
前端表面处理 | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|