可用作圆皮带的从动滚轮。适用的圆皮带规格为φ4至8。
产品概述
皮带带轮 (RABS-R)
价格适中的圆形皮带带轮。
材质:钢。
惰轮类型:轴承安装型。惰轮种类:圆皮带用惰轮加宽型标准型。
槽数:单槽型。槽形状:U形槽。

产品特点
本款皮带带轮可作为圆形皮带的从动辊使用,其中的滚珠轴承是用挡圈固定的,平均寿命大约为3000小时。
规格概述
|
RABS0430-R | ∅4 | 30 | 28 | R2 | 6 | 6 | 12 | 24 | 17 | 13 | 3 | 606ZZ | 50 | 1700 | PID0606 |
RABS0440-R | 40 | 38 | 8 | 7 | 14 | 34 | 22 | 18 | 3.5 | 608ZZ | 100 | 1800 | PID0807 |
RABS0540-R | ∅5 | R2.5 | 33 | 100 | 1800 |
RABS0550-R | 50 | 48 | 10 | 8 | 15 | 43 | 26 | 22 | 6000ZZ | 170 | 2400 | PID1008类型 |
RABS0640-R | ∅6 | 40 | 38 | R3 | 8 | 7 | 14 | 32 | 22 | 18 | 3.5 | 608ZZ | 95 | 1800 | PID0807 |
RABS0650-R | 50 | 48 | 10 | 8 | 15 | 42 | 26 | 22 | 6000ZZ | 170 | 2400 | PID1008类型 |
RABS0850-R | ∅8 | R4 | 40 | 150 | 2400 |
RABS0650-R | 60 | 58 | 12 | 10 | 16 | 50 | 32 | 26 | 3 | 6201ZZ | 250 | 2500 | PID1210类型 |
|
|
606ZZ | 680 | 390 | 310 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 |
608ZZ | 990 | 580 | 460 | 400 | 360 | 340 | 320 | 300 |
6000ZZ | 1370 | 1090 | 640 | 560 | 500 | 470 | 440 | 420 |
6201ZZ | 2040 | 1190 | 940 | 830 | 750 | 700 | 650 | 620 |
使用案例

皮带带轮 圆型 使用案例
品牌介绍
今尾(IMAO) [日本]
1961年创立,以致力于产业界的「提高生产性」「提高附加价值」为目标,主要生产产业机械用的标准机械部件、标准夹具、铝型材等大量的机械要素部件。米思米作为今尾(IMAO)授权代理,为您提供今尾(IMAO)工厂自动化零件、螺钉、螺栓、垫圈、螺帽、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。