类型 | 本体 | 球 | 衬垫 |
BBU-S 1012〜1325 BBU-F 1012 〜1325 | SCM440 淬火回火 四氧化三铁膜 | SKH51 淬火回火 四氧化三铁膜 HRC60 | |
BBU-E 1012 〜1325 | 聚缩醛 白色 | ||
BBU-S 1722-3636 | SUS440 | SKH51 淬火回火 四氧化三铁膜 HRC62 | |
BBU-F 1722〜3636 | SNCM220 渗碳淬火 四氧化三铁膜 HRC60 | ||
BBU-E 1722〜3636 | 聚缩醛 白色 |
本体型号 | 衬垫型号 (参照 P.536) | 本体型号 | 衬垫型号 (参照 P.533) | 本体型号 | 衬垫型号 (参照 P.533) |
BBU-1722-S | HS-100 | BBU-1722-F | SRP-100 | BBU-1722-E | DRP-100 |
BBU-1924-S | HS-120 | BBU-1924-F | SRP-120 | BBU-1924-E | DRP-120 |
BBU-2428-S | HS-160 | BBU-2428-F | SRP-160 | BBU-2428-E | DRP-160 |
BBU-3030-S | HS-200 | BBU-3030-F | SRP-200 | BBU-3030-E | DRP-200 |
BBU-3636-S | HS-250 | BBU-3636-F | SRP-250 | BBU-3636-E | DRP-250 |
锯齿型 | 平面型 | 树脂型 | D![]() | L | d | M | Lf | 容许载荷 (kN)注 | |||
型 号 | 质量(g) | 型 号 | 质量(g) | 型 号 | 质量(g) | ||||||
BBU-1012-S | 6 | BBU_1012_F | 6 | BBU-1012-E | 5 | 10 | 12 | 6 | M 4X0.7 | 3.5 | 5.3 |
BBU-1025-S | 13 | BBU_1025_F | 13 | BBU-1025-E | 12 | 25 | 9 | ||||
BBU-1316-S | 12 | BBU_1316_F | 12 | BBU-1316-E | 11 | 13 | 16 | 8.5 | M 5X0.8 | 6.5 | 10.9 |
BBU-1325-S | 21 | BBU_1325_F | 21 | BBU-1325-E | 20 | 25 | 9 | ||||
BBU-1722-S | 31 | BBU_1722_F | 31 | BBU-1722-E | 27 | 17 | 22 | 10 | M6X1 | 7.5 | 18.4 |
BBU-1924-S | 43 | BBU-1924-F | 43 | BBU-1924-E | 37 | 19 | 24 | 12 | M 8X1.25 | 8.5 | 24.5 |
BBU-2428-S | 72 | BBU_2428_F | 73 | BBU-2428-E | 61 | 24 | 28 | 16 | M10X1.5 | 9 | 43.6 |
BBU-3030-S | 128 | BBU-3030-F | 129 | BBU_3030_E | 109 | 30 | 30 | 20 | M12X1.75 | 8.5 | 57.7 |
BBU-3636-S | 235 | BBU-3636-F | 237 | BBU_3636_E | 205 | 36 | 36 | 25 | 12 | 85.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|