型号 | 本体 | 销子 | 弹簧 | 封口 | |
| 铝(AC3A) 本色 | SUM22L 表面硬化镀锌 | SWB | - | |
| 丁腈橡胶 (NBR) | ||||
| 聚缩醛 | SWA | - | ||
| 丁腈橡胶 (NBR) |
价格说明
BJ765-****1 | BJ766-****1 | (无封口) |
钢铁销 | 树脂销 | D | H (0 -1) | D1 | H1 | A 可动范围 | d (+0.1 0) | ||||
型号 | P(N) | 质量(g) | 型号 | P(N) | 质量(g) | ||||||
BJ765-03001 | 20 | 2 | BJ766-03001 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0.5 | 6 |
BJ765-05001 | 50 | 3 | BJ766-05001 | 20 | 2 | 10 | 11 | 5 | 6.7 | 0.8 | 10 |
BJ765-06001 | 75 | 4 | BJ766-06001 | 40 | 6 | 10.7 | 1 | ||||
BJ765-08001 | 100 | 8 | BJ766-08001 | 50 | 3 | 12 | 13 | 8 | 13.9 | 1.3 | 12 |
BJ765-10001 | 150 | 16 | BJ766-10001 | 100 | 7 | 16 | 17 | 10 | 16.7 | 1.6 | 16 |
BJ765-****2 | BJ766-****2 | (带封口) |
钢铁销 | 树脂销 | D | H (0 -1) | D1 | H1 | A 可动范围 | d (+0.1 0) | ||||
型号 | P(N) | 质量(g) | 型号 | P(N) | 质量(g) | ||||||
BJ765-03002 | 20 | 2 | BJ766-03002 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0.5 | 6 |
BJ765-05002 | 50 | 3 | BJ766-05002 | 20 | 2 | 10 | 11.5 | 5 | 6 | 0.8 | 10 |
BJ765-06002 | 75 | 4 | BJ766-06002 | 40 | 6 | 10 | 1 | ||||
BJ765-08002 | 100 | 8 | BJ766-08002 | 50 | 3 | 12 | 14 | 8 | 13 | 1.3 | 12 |
BJ765-10002 | 150 | 16 | BJ766-10002 | 100 | 7 | 16 | 18 | 10 | 16 | 1.6 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|