技术数据 | |||||||
耐热温度 | ZP | PL | PLH | 100℃ | |||
ZN | PLN | PLN-SUS | 90℃ | ||||
PL-SUS | PLH-SUS | 180℃ |
价格说明
规 格 | M | d | L | S | Lf | Lf1 | W | W1 | 质量 (g) | 适用 专用扳手 | |
ZP PL PLH ZN PLN PL-SUS PLH-SUS PLN-SUS | 3 | M 3X0.5 | 1 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.35 | - |
4 | M 4X0.7 | 1.5 | 15 | 2 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | PW 4 | ||
5 | M 5X0.8 | 2.4 | 18 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | PW 5 | ||
6 | M 6X1 | 2.7 | 20 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | PW 6 | |
8 | M 8X1.25 | 3.5 | 22 | 3 | 3 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 6 | PW 8 | |
10 | M10X1.5 | 4 | 3.5 | 3 | 1.6 | 9 | PW10 | ||||
12 | M12X1.75 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16 | PW12 | |
16 | M16X2 | 7.5 | 32 | 5 | 6 | 2.5 | 5 | 2.5 | 35 | PW16 | |
20 | M20X2.5 | 10 | 40 | 7 | 8 | 3 | 6 | 67 | PW20 | ||
24 | M24X3 | 12 | 52 | 10 | 10 | 8 | 123 | PW24 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|